애플리케이션에서 NEMA 표준 정격의 소형 컨택터가 필요한 경우, 당사의 Bulletin 300 NEMA 컨택터 및 모터 스타터는 NEMA 정격 모터 제어가 필요한 애플리케이션에 공간 절약형이면서 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
- 제품
- 개요
- 인증
개요
개요
- NEMA 크기 00~8
- 크기 00~1 및 4~8의 안전 버전
- 크기 00~1 및 4~8의 광범위한 AC 및 DC 제어 전압에 적합한 에너지 절약형 범용 코일 설계
- 분해 없이 크기 00~1 코일 단자 반전 가능
- 크기 4까지 직접 장착형 solid-state 과부하 릴레이
- 공간 절약형 설계의 소형 크기
| 표준 | 에너지 절약형 | |
| 제품군 폭 | NEMA 크기 0~3 | NEMA 크기 00~8 |
| 공간 절약형 | 기존 NEMA보다 최대 40% 작은 설치 면적 | |
| 에너지 절약형, 광범위한 코일 | X | |
| 안전 버전 사용 가능 | X | |
| 감전 방지형 | X | X |
| 중계 릴레이 없이 통합 PLC 인터페이스(옵션) | X | |
| DIN 레일 장착 가능 | X | 크기 3까지 |
| 통합 서지 억제 | X | |
| 글로벌 표준 충족 | X | X |
| 역전 컨택터를 위한 컨택터 사이의 공간을 없애는 기계적 인터록 | X | |
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.