당사의 차세대 Bulletin 100-E 컨택터는 9~2650A 크기로 제공되어 폭과 중량을 줄이는 동시에 판넬 공간을 절약할 수 있습니다. 범용 전자식 AC/DC 코일을 사용하면 선택이 훨씬 쉬워지고 에너지를 크게 절약할 수 있으며 100A 이상의 컨택터를 PLC에 직접 연결할 수 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
개요
- IEC, UL, CSA 및 RoHs 표준 요건 충족
- 전자식 광범위 AC/DC 코일로 선택 간소화
- 분해 없이도 뒤집을 수 있는 ≤100A 코일 단자
- 100A 이상의 컨택터에 사용 가능한 내장된 PLC 인터페이스
- 낮은 전력 소비로 에너지 절약
- 내장된 서지 억제 포함
- 판넬을 설계할 때 컨택터가 비용을 절감할 수 있는 방법은 무엇일까요? — 컨택터 선택의 비용 영향에 대한 보다 완전한 논의는 이 블로그를 참조하십시오.
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| IEC 컨택터 제품 프로파일 | 100C-PP002_-EN-P |
인증
인증
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- cULus 등재(파일 번호 E41850/E196120)
- CCC
- UL
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- SUVA
- SEMI-F47(요청 시 사용 조건)
표준 준수
- IEC/EN 60947-1, 저압 스위치기어 및 제어기기
- IEC/EN 60947-4-1, 저압 스위치기어 및 제어기기, 컨택터 및 모터 스타터
- IEC/EN 60947-5-1, 저압 스위치기어 및 제어기기, 제어 회로 장치 및 스위칭 요소
- UL 60947-4-1, 산업용 제어 장비(미국)
- CSA C22.2 No. 60947-4-1 산업용 제어 장비(캐나다)
- 기계적으로 연결된 접점: IEC 60947-5-1, 부록 L
- 미러 접점: IEC 60947-4-1, 부록 F
인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의 제품 인증 사이트를 참조하십시오.