Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

컨택터가 판넬 설계 시 비용 절감을 실현할 수 있는 방법은 무엇입니까?

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
컨택터가 판넬 설계 시 비용 절감을 실현할 수 있는 방법은 무엇입니까? hero image

엔지니어링 인건비. 설치 인건비. 대형 전원 공급 장치. 대형 변압기. 거대한 판넬. 전자 장비에 전력을 공급하기 위한 막대한 에너지.

이 목록을 고려할 때, 판넬의 가격이 실제로는 다른 곳에 돈을 쓰고 싶을 때 오르고 있지는 않습니까?

비용 절감을 생각할 때, 아마도 배선 감소, 더 빠른 설치 및 테스트와 같은 것이 떠오를 것입니다. 아마도 “컨택터”는 비용을 절감하려고 할 때 가장 먼저 떠오르는 생각은 아닐 것입니다.

그러나 현대 컨택터는 이제 판넬 비용 절감을 위해 고려해야 할 비용 절감을 제공하도록 설계되었습니다. 그렇다면 컨택터가 어떻게 비용을 절감할 수 있을까요? 예산을 최적화하기 위해 현대 컨택터에 엔지니어링된 여러 가지 기능이 있습니다.

범용 코일

현대식 컨택터가 제공하는 첫 번째 기능은 광범위한 전자식 범용 코일입니다. 전통적으로 컨택터는 AC 또는 DC 전원 공급 장치용 코일을 가지고 있었습니다.

패널을 설계하기 위해서는 제품의 수많은 부품 번호를 검색하여 애플리케이션의 특정 요구 사항에 맞는 코일을 찾아야 했습니다. 필요한 모든 컨택터에 대해 다양한 AC 또는 DC 제공, 헤르츠 범위 및 전압 범위의 수많은 코일을 검사하는 데 귀중한 시간을 소비해야 했습니다. 

이제 현대식 컨택터는 AC 또는 DC 작동용 전통적인 코일을 사용하는 것을 벗어났습니다. 새로운 광범위한 전자식 범용 코일은 하나의 코일에 AC 및 DC 전원 공급 장치 기능을 모두 갖추고 있습니다. 이 코일은 더 큰 전압 범위도 처리할 수 있습니다.

즉, 현대식 컨택터의 새로운 코일 하나가 수많은 전통적인 코일의 전원 및 전압 범위를 커버할 수 있습니다. 사양에 맞는 제품을 찾기 위해 수많은 부품 번호를 검색하는 대신, 전통적인 옵션을 포함하는 몇 가지 옵션만 살펴보면 되므로 설계 시간과 인건비를 절약할 수 있습니다.

새로운 코일은 부품 번호를 줄일 뿐만 아니라 전통적인 코일보다 코일 에너지 소비도 적습니다. 실제로 현대식 컨택터는 기존 컨택터에 비해 전력 요구 사항이 평균 40% 감소할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라, 특히 수많은 컨택터를 사용할 경우 전력 비용 절감 효과가 크게 나타날 수 있습니다.

...현대식 컨택터는 기존 컨택터에 비해 전력 요구 사항이 평균 40% 감소할 수 있습니다.

광범위한 범용 전자 코일은 에너지 소비가 적기 때문에 컨택터를 지원하는 다른 전자 장비도 비용 절감을 위해 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 에너지 효율적인 코일을 지원하기 위해 더 이상 대형 제어 변압기와 대형 전원 공급 장치가 필요하지 않으므로 제어 변압기와 전원 공급 장치를 소형화할 수 있습니다.

소형 및 경량

현대식 컨택터의 두 번째 비용 절감 기능은 기존 컨택터에 비해 크기가 작고 무게가 가볍다는 점입니다. 현대식 컨택터는 기존 제품에 비해 폭이 평균 25% 작고 무게가 50% 가볍습니다. 이러한 크기 감소로 인해 컨택터뿐만 아니라 컨택터에 동반될 수 있는 더 작은 제어 변압기와 전원 공급 장치로부터도 판넬 공간을 크게 절약할 수 있습니다.

크기가 줄어들면서 더 작은 패널을 사용할 수 있어 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 또한, 더 가벼운 컨택터는 운송 및 설치가 더 쉽고 비용이 적게 듭니다. 크레인과 대형 장비를 사용하여 부피가 큰 컨택터를 이동하는 대신, 더 작고 가벼운 컨택터를 거의 번거로움 없이 이동하고 설치할 수 있습니다.

확장된 인증

현대식 컨택터의 세 번째 특징은 전 세계에서 동일한 제품에 대해 인증을 받을 수 있는 확장된 인증입니다. 전통적으로 컨택터를 구매할 때는 전 세계 특정 지역에서 어떤 제품이 인증을 받았는지 알아보는 데 시간이 걸렸습니다.

하나의 제품이 한 지역에서 인증을 받았지만 전 세계적으로는 인증을 받지 못한 경우, 전 세계의 다른 지역에서는 다른 제품을 사용해야 했습니다. 이제는 현대식 컨택터가 전 세계적으로 인증을 받았기 때문에 컨택터를 선택하는 설계 단계에서 인건비를 절감할 수 있는 간소화된 제품 선정이 가능합니다.

판넬 비용을 절감하고 싶으십니까? 다음에 비용 절감 방법을 고민할 때는 시간이 지남에 따라 인건비, 공간 및 에너지 비용을 크게 절감할 수 있는 최신 컨택터 를 사용하여 할 수 있는 작은 변화를 고려해 보십시오.

Published 2018년 5월 2일


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
연결:
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독

추천 제품

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 컨택터가 판넬 설계 시 비용 절감을 실현할 수 있는 방법은 무엇입니까?