NEMA 수동 모터 시동 스위치는 모터 시동 설치에 사용하도록 설계되었습니다. Bulletin 600 스위치는 소형 1상 AC/DC 모터에 과부하 보호 기능을 제공합니다. Bulletin 609 및 609U 스위치는 원격 푸시 버튼 제어가 필요하지 않은 모터 스타터 설치에 사용하도록 설계되었습니다. Bulletin 609U 및 609TU 스위치는 전체 라인 전압 시동, 열 과부하 보호 및 저전압 보호 기능을 제공합니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
개요
- 접점 위치 표시기
- 잠금 기능
- 개방형, Type 1 및 Type 12 외함
- 저전압 보호
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| NEMA 수동 시동 스위치 사양 | 600-TD002_-EN-P |
| 공정 합금 과부하 릴레이 사양 | 592-TD009_-EN-P |
| 히터 요소 사양 | 592-TD010_-EN-P |
| 산업용 컴포넌트 예방정비, 외함 및 접점 정격 사양 | IC-TD002_-EN-P |
인증
인증
- 미국선급협회(ABS)
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- CSA 인증 — 파일 번호 LR 1234
위험한 위치
- UL Listed — 파일 번호 E10314
- CSA 인증 — 파일 번호 LR 11924
Bulletin 600
- UL Listed — 밀폐형 제품 — 파일 번호 E14841; 가이드 번호 NLRV
- UL Recognized — 개방형 제품 — 파일 번호 E14841; 가이드 번호 NLRV2
Bulletin 609, 609U
- cULus Listed — 파일 번호 E14841; 가이드 번호 NLRV/NLRV7
인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의 제품 인증 사이트를 참조하십시오.