당사의 Bulletin 598 하우징 제품군에는 실내 및 실외 애플리케이션용으로 설계된 범용, Junction 박스 및 교체용 하우징이 포함됩니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
개요
Bulletin 598 — 범용 외함
- 산업 및 상업용 애플리케이션에서 자동화 제어 박스, 전기 제어 하우징 및 터미널 배선 박스로 사용하도록 설계됨
- UL Type 3R, 4, 4X, 12 및 13의 방우, 방수, 내식성 및 방진, IP66 보호 기능 포함
- AB 또는 DIN 레일을 사용한 장착 기능 포함
- 패널 장착 및 레일 장착 터미널 블록 모두 수용 가능
Bulletin 598 — Junction Box
- 산업 및 상업용 애플리케이션에서 Junction Box, 터미널 배선 박스 및 소형 자동화 제어 박스로 사용하도록 설계됨
- UL Type 3R, 4, 4X, 12 및 13의 방우, 방수, 내식성 및 방진, IP66 보호 기능 포함
- AB 또는 DIN 레일을 사용한 장착 기능 포함
- 패널 장착 또는 레일 장착 터미널 블록 수용 가능
Bulletin 598 — NEMA 교체 외함
- 다양한 NEMA 스타터 구성에 맞게 설계된 금속 외함
- UL Type 1, 3R, 4, 4X, 12 포함
- NEMA 크기 1~5
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| 범용 외함 사양 | 598-TD001_-EN-P |
| 산업용 컴포넌트 예방정비, 외함 및 접점 정격 사양 | IC-TD002_-EN-P |