당사의 Bulletin 100Q 커패시터 전환 컨택터는 커패시터 뱅크를 전환하도록 설계되었습니다. 전면 장착형 저항 요소는 심각한 높은 돌입 전류를 제한합니다. 이를 통해 컨택터와 커패시터에 가해지는 스트레스가 감소합니다. 당사의 컨택터는 소형이고 경제적이며 에어코어 리액터를 사용하지 않습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
개요
- 소형 크기
- 보조 접점 2개와 저항이 포함된 초기 접점이 있는 단일 장치
- 높은 돌입 전류 제한
- AC 및 DC 코일 제어
- 가역 코일 단자
- 패널 장착 또는 35mm DIN 레일 장착
- 친환경 소재
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| IEC 컨택터 제품 프로파일 | 100C-PP002_-EN-P |