Loading

1503 감압 스타터와 SMC Flex
Allen-Bradley

Bulletin 1503 감압 스타터와 SMC-50 컨트롤러는 표준 3상 농형 유도 모터를 위해 마이크로프로세서 제어 시동 기능을 제공합니다.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 Bulletin 1503 감압 스타터와 SMC-50 컨트롤러는 표준 3상 농형(squirrel cage) 유도 모터를 위해 마이크로프로세서 제어 시동 기능을 제공합니다. OEM 프레임 및 구성요소로 제공되는 이 어셈블리는 기존의 모터 컨트롤러를 개량하는 데도 사용할 수 있습니다.

  • 전자 모터 과부하 보호 기능 채택
  • DPI 통신 기능 내장
  • 3라인, 16자 백라이트 LCD 디스플레이 제공
  • 프로그래밍 가능한 보조 접점 네 개를 통해 키패드 프로그래밍 가능
  • 광섬유 SCR 게이트 작동 개시 기능 포함
  • 자가 전원 공급형 전류 루프 게이트 드라이버 보드 제공
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤
  5. Chevron LeftChevron Left 1503 감압 스타터와 SMC Flex