NEMA 펌프 제어 패널에는 모터 회로 보호기 또는 가시 블레이드가 있는 단로기를 작동하는 플랜지 핸들이 있습니다. 특정 애플리케이션에 맞는 다양한 스타터 유형과 제어 및 진단 피드백을 위한 액세서리로 맞춤화할 수 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
- Type 3R 도장 금속 협소 외함 또는 추가 공간이 있는 외함 제공
- NEMA 스타터 크기 1~6 포함(MIC를 통해 7 및 8 사용 가능)
- 서비스 엔트런스 정격 포함
- 융해합금식 또는 전자식 과부하 릴레이 옵션 제공
- 공장 설치 수정 사항 포함
- 현장 설치 액세서리 제공
추가 정보
- 산업 제어 판넬 개선 사항 — 고가용성 표준 밀폐형 모터 스타터부터 완전 맞춤형 산업 제어 판넬에 이르기까지 다양한 패키지형 컴포넌트를 제공합니다. Rockwell Automation의 Jeff Kilburn이 OEM 및 엔드 유저의 고유한 과제를 해결하기 위한 스냅-투게더 배선 기술 및 맞춤형 솔루션을 포함한 최신 개선 사항을 공유하는 동영상을 시청하십시오.
- 당사의 산업 자동화 및 제어 솔루션은 고객의 요구에 맞는 가장 효율적인 산업 자동화 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| 펌프 패널 사양 | 1232-TD001_-EN-P |
| NEMA Bulletin 300 라인 밀폐형 컨택터 및 스타터 사양 | 300-TD004_-EN-P |
| 공정 합금 과부하 릴레이 사양 | 592-TD009_-EN-P |
| 히터 요소 사양 | 592-TD010_-EN-P |
| 산업용 컴포넌트 예방정비, 외함 및 접점 정격 사양 | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| 밀폐형 NEMA 스타터, 소프트 스타터 & 드라이브 솔루션 펌프 제어판넬 제품 프로필 | 500-PP012_-EN-P |
인증
인증
Bulletins 1232, 1232X, 1233, 1233X
- cULus 등재 — 파일 번호 E125316; 가이드 번호 NKJH, NKJH7
Bulletins 1232V, 1233V
- cULus 등재 — 파일 번호 E54866; 가이드 번호 NITW
표준 준수
- CSA C22.2 No. 14
- UL 508 (Bulletins 1232, 1232V, 1232X만 해당)
- UL 508A (Bulletins 1233, 1233V, 1233X만 해당)
인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의 제품 인증 사이트를 참조하십시오.