NEMA 개방형/밀폐형 전전압 스타터는 전전압, 역전 및 2단 속도 작동 모드를 포함하며 최대 2250A까지 사용할 수 있습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
개요
- 패널 또는 DIN 레일 장착 제공
- 3상 및 단상 사용 가능
- E100 과부하 릴레이 및 E300 과부하 릴레이와 함께 작동함
Bulletin 305/309
- 역전(Bulletin 305) 및 비역전(Bulletin 309)
- NEMA 크기 0~6
- NEMA 컨택터 및 전자식 과부하 릴레이와 비혼합, 통신 모듈 옵션 사용 가능
- 금속 외함 사용 가능: Type 1, 3R/12, 4/4X
- Snap-Together 배선을 위한 색상 코드 터미널 블록 포함
Bulletin 505/509
- 역전(Bulletin 505) 및 비역전(Bulletin 509)
- NEMA 크기 00~9
- NEMA 컨택터 및 전자식 과부하 릴레이와 비혼합, 통신 모듈 옵션 사용 가능
- 수직 배열, Bulletin 505V 크기 0~5 사용 가능
- 금속 외함 사용 가능: Type 1, 3R/12, 4/4X 스테인리스 스틸, 7 & 9 위험 위치
Bulletin 520 다속도
- NEMA 크기 0~7
- NEMA 다속도 컨택터 및 전자식 과부하 릴레이와 비혼합, 통신 모듈 옵션 사용 가능
- 수직 배열, 크기 0~5 사용 가능
- 금속 외함 사용 가능: Type 1, 3R/12, 4/4X 스테인리스 스틸, 7 & 9 위험 위치
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| 기술 사양서 | 출판 |
|---|---|
| 밀폐형 스타터 선택 가이드 | CMPNTS-SG001_-EN-P |
| NEMA 오픈 타입 컨택터 및 스타터 제품 선정 가이드 | 500-SG008_-EN-P |
| E1 Plus 과부하 릴레이 사양 | 193-TD011_-EN-P |
| NEMA AC 컨택터 및 스타터 사양 | 300-TD003_-EN-P |
| NEMA Bulletin 300 라인 밀폐형 컨택터 및 스타터 사양 | 300-TD004_-EN-P |
| NEMA 컨택터 및 스타터 사양 | 500-TD014_-EN-P |
| 공정 합금 과부하 릴레이 사양 | 592-TD009_-EN-P |
| 히터 요소 사양 | 592-TD010_-EN-P |
| 산업용 컴포넌트 예방정비, 외함 및 접점 정격 사양 | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| NEMA 오픈형 및 외함형 스타터 제품 프로파일 | 500-PP013_-EN-P |
| 간편한 외함 스타터 배선 | CMPNTS-SP007_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 캐나다 지역 구성 센터 안내문 | CMPNTS-QR002_-EN-P |
| 서부 지역 Configuration Center | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| 중앙 지역 구성 센터 안내문 | CMPNTS-QR004_-EN-P |
인증
인증
Bulletin 305, 309
- cULus 등재 — 파일 번호 E3125; 가이드 번호 NLDX, NLDX7
Bulletin 505, 509, 520
- CSA 인증 — LR1234
- UL 등재 — 파일 번호 E3125; 가이드 번호 NLDX
- 위험한 위치:
- UL 등재 — 파일 번호 E10314
- CSA 인증 — LR11924
표준 준수
- ABS 4/15.115 — 미국 선급 협회(Bulletin 305, 309, 505, 509에만 해당)
- CE 마크(Bulletin 305, 309, 505, 509에만 해당)
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60947-4-1(Bulletin 505, 509에만 해당)
- IEEE 45(Bulletin 505에만 해당)
- NEMA, EEMAC ICS 2(산업용 제어 시스템)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70(Bulletin 305, 309, 505, 509에만 해당)
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.