Loading

1592 부하 개폐 스위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1592 고압 부하 개폐 스위치는 피더 및 메인용 특수 고압 제어 옵션과 퓨즈형 및 비퓨즈형 옵션으로 제공됩니다.
Loading
  1. 개요
  2. 문서
  3. 인증
Open All Close All
개요
  • 1592부하 개폐 스위치
1592부하 개폐 스위치
Chevron LeftChevron Left
1592부하 개폐 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 1592 고압 부하 개폐 스위치는 피더 및 메인용 특수 고압 제어 옵션과 퓨즈형 및 비퓨즈형 옵션으로 제공됩니다.



개요

  • 200A, 400A, 600A 및 1200A 크기로 제공
  • 2400~6900V의 정격 제공
  • 주 전원 전환을 위한 주 부하 개폐기 스위치 기능
  • 기타 부하 전환을 위한 피더 부하 개폐기 스위치 포함
  • 전원 도어가 열릴 때 고압을 차단하기 위해 전원 셀 내부의 라인 단자 위에 보호 가드 제공
  • 스위치 위치를 확인할 수 있는 창이 있는 전원 셀 도어 기능
  • 외부 작동 핸들이 있는 3극, 갱 운영 부하 개폐기 스위치 포함

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
CENTERLINE 1500 중전압 모터 제어 센터 제품 선정 가이드 1500-SG001_-EN-P
Miscellaneous 출판
중전압 모터 컨트롤러 사양 가이드 1500-SR020_-EN-P
인증
인증
UL MarkedUL Marked
  • 안전 및 EMC에 대한 유럽 지침
  • UL

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤러, 컨택터, 소프트 스타터, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left 1592 부하개폐스위치