당사의 Bulletin 100-K IEC 소형 컨택터는 판넬 공간이 중요한 상업 및 경공업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 폭이 45mm인 이 소형 장비는 표준 IEC 컨택터보다 얕고 판넬 깊이 요구사항이 적습니다.
- 제품
- 개요
- 문서
- 인증
개요
개요
- 소형 크기
- AC 및 DC에 동일한 치수
- 전 전압 비역전 및 역전 컨택터
- 690V 정격의 5, 9 및 12A 컨택터
- IP2X 손가락 보호 기능
- 통합 서지 억제기 옵션 제공
- Bulletin 193-K 바이메탈 과부하 릴레이와 호환 가능
- IEC 60947-4-1에 따른 미러 접점 및 IEC 60947-5-1에 따른 기계적 연결 접점이 메인 유닛에 있음
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.
문서
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| IEC 컨택터 제품 프로파일 | 100C-PP002_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| 고효율 모터 제어 브로셔 | IE3-BR001_-EN-P |
인증
인증
- CE 마크
- cULus 등재 (파일 번호 E41850, 가이드 NLDX, NLDX7)
- CCC
- IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용하기에 적합
표준 준수
- CSA 22.2, No. 14
- UL 508/UL 60947-4-1
- IEC/EN 60947-1
- IEC 60947-4-1 Annex F—미러 접점
- IEC 60947-5-1 Annex L—기계적으로 연결된 접점
- IEC 60947-5-4
- 유럽 지침 2002/95/IEC-EU-RoHS(100-C)에 대한 재료 제한 준수
- NF F 62-000
인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의 제품 인증 사이트를 참조하십시오.