Loading

産業用押しボタンおよび信号デバイス
Allen-Bradley

当社の産業用押しボタンおよび信号装置は、故障や部材不足の指標および危険の警告によるオペレータへの注意喚起を通じて、ダウンタイムの低減に貢献します。
  1. 概要
  2. 製品
Open All Close All
概要
854J/K産業用ビーコンのさまざまな色およびサイズ構成のファミリーショット。台座付きと台座なしで積み重ねられています。
Allen-Bradley ロゴ

押しボタンおよび信号装置は、オペレータと機械の間に直接的で耐久性のあるインターフェイスを実現します。決断力のある作動、明確な指標、信頼性の高い制御が、ためらいなく求められる現場です。過酷な産業環境向けに設計されたこれらの装置は、堅牢なエンジニアリングと直感的な使いやすさを融合し、チームがあらゆる操作ポイントで明確性、安全性、効率性を維持できるよう支援します。シンプルなスタート/ストップ押しボタンから高度な可聴・視覚アラートまで、当社の押しボタンおよび産業用信号装置の製品ファミリーは、安心して操業を継続するために必要な柔軟性と信頼性を実現します。

主な特長

Open All
Close All
過酷な産業環境向け設計

当社のデバイスは、振動、化学物質への曝露、湿気、熱に耐え、あらゆる産業で信頼性の高い動作を実現します。貴社のアプリケーションに最適な耐久性に優れた22 mmおよび30 mmオペレータファミリーをお探しください。

スケーラブルな制御オプション

幅広いオペレータ、信号灯、警報器、E‑ストップソリューションから選択でき、貴社のオートメーションアーキテクチャにシームレスに統合可能です。状況認識を高める可視および可聴デバイスラインの力を体験しよう。

安全重視、性能重視

非常停止および危険場所用オペレータは、世界的な安全基準を満たすように設計されており、安全性がミッションクリティカルな現場でも安心してご使用いただけます。

モジュール式のカスタマイズ容易なデザイン

モジュール式のコンポーネントとアクセサリーを活用し、オペレータインターフェイスの迅速かつ安全な適応。 特殊オペレーター による独自アプリケーションニーズへの対応と、より迅速な導入のためのコントロールの迅速な構成。

貴社のオペレーション全体にわたるスマート統合

The Connected Enterprise™向けに設計された当社の産業用信号装置は、メンテナンスの効率化、ダウンタイムの低減、チーム間での明確なステータス情報の伝達を実現します。Visual Indicatorsによるシステム全体の可視性向上の実現。

あらゆる機械とあらゆる環境に最適なインターフェイスの選定

当社の産業用押しボタンおよび信号機器ファミリーは、スケーラブルで堅牢な選択肢を実現し、よりスマートなシステム構築、オペレータの認識向上、機器全体の制御の正規化を支援します。

製品
22mmオペレーター

コンパクトで多用途、高密度パネル向けに設計された当社の22 mmオペレータは、性能、柔軟性、スタイルの最適な組み合わせを実現します。押しボタン、パイロットランプ、セレクタスイッチ、モメンタリ/メンテンド形オペレータを含み、迅速な取付けと長期的な信頼性をサポートします。これらのデバイスは、耐久性がありパネルスペース効率に優れた制御ハードウェアを必要とする機械装置メーカ(OEM)やエンドユーザーに最適です。

22mmオペレーター
製品
30mmオペレーター

当社の堅牢な30mmオペレータは、手袋の着用、過酷な化学物質、または極限の環境が日常的な現場である要求の厳しいアプリケーション向けに設計されています。堅牢な構造と幅広いアクチュエータスタイルにより、これらのオペレータは産業用ワークステーションや機械インターフェイスに信頼性の高い触覚フィードバックと最大の耐久性を実現します。

30mmオペレーター
製品
可聴デバイス

安全性やワークフロー効率のために可聴警報が不可欠な場合、当社のホーン、ブザー、マルチトーンデバイスは、強力で注意を引く性能を実現します。高ノイズ環境でも確実に聞き取れるよう設計されており、機械の状態、警告、システムイベントを明確に伝達します。

可聴デバイス
製品
非常停止装置

世界的な安全要件を上回るように設計されたこれらの非常停止ソリューションは、迅速かつ明確なシャットダウン機能を実現します。堅牢な構造、鮮明な視認性、高い信頼性の作動を特長とし、スピードが最も重要となる重要な場面で貴社の人員、設備、プロセスを保護します。

非常停止装置
製品
危険な場所用オペレーター

爆発性または腐食性の環境向けに設計された当社の危険な場所用オペレータは、使いやすさや信頼性を損なうことなく、認証済みの保護を実現します。石油や化学処理など、最も過酷な産業においても、安全かつコンプライアンスに準拠した制御インターフェイスを実現します。

危険な場所用オペレーター
製品
特殊オペレーター

押しボタン式プッシュプルアクチュエータ、デュアルファンクション制御、スプリングリターン機構など、貴社のアプリケーションに特殊な機能が必要な場合、当社の特殊オペレータ製品ファミリーが最適なツールを実現します。これらのデバイスは、パネル設計の簡素化と、インテリジェントなエンジニアリングによる複雑な作動要件への対応を実現します。

特殊オペレーター
製品
表示デバイス

スタックライトからビーコンまで、当社の視覚インジケータは、瞬時かつ明確なステータス情報の伝達により、業務の明瞭性を向上します。高輝度LED、構成可能なカラー、堅牢な筐体によって、これらのデバイスはチームの迅速な対応と優れたリアルタイム意思決定を実現します。

表示デバイス

よりスマートで、より接続性の高いマシンインターフェイスの構築

押しボタンや信号装置と連携して動作し、プラントフロア全体で安全性の強化、明確性の向上、進歩の推進を実現する製品の体験

  • 産業用コンピュータおよびモニタ
    産業用コンピュータおよびモニタ
    産業用コンピュータおよびモニタ
    ロックウェル・オートメーションの産業用コンピュータおよびモニタのラインアップを体験しよう。堅牢なボックスPC、パネルPC、シンクライアント、産業用モニタなどを取り揃えています。
  • 産業用安全製品
    産業用安全製品
    産業用安全製品
    当社の安全製品およびソリューションは、機械の機能的動作を改善し、貴社の人員の安全性、動作効率、生産性の向上に貢献します。
  • プログラマブルコントローラ
    プログラマブルコントローラ
    プログラマブルコントローラ
    拡張性と高性能を兼ね備えた自動化を実現するAllen-Bradley CompactLogixおよびControlLogix PLC/PACコントローラ、さらにMicro800ソリューションをご覧ください。
  • 産業用ネットワーク製品
    産業用ネットワーク製品
    産業用ネットワーク製品
    ロックウェル・オートメーションの産業用ネットワーク製品を体験しよう。安全で信頼性の高い産業用ネットワーク接続、イーサネット接続、通信を実現。

押しボタン&産業用信号デバイス FAQ

22mmと30mmのオペレータの選定方法

22mmおよび30mmのオペレータの選択は、通常、パネルスペース、環境条件、必要な耐久性によって決まります。22mmオペレータは、密度や迅速な取付けが求められるコンパクトなパネルや機械装置メーカ(OEM)機器に最適です。30mmオペレータは、より大きなアクチュエータ、強化された耐久性を実現し、手袋着用時や過酷な環境下でも操作しやすい特長があります。製品ファミリーページで仕様、取付け深さ、利用可能なアクチュエータスタイルを比較し、貴社の運用に最適な製品をお選びください。 

貴社の緊急停止装置はどの規格に適合していますか。

当社の非常停止装置は、ISO 13850およびEN/IEC要件を含むグローバルな安全基準に準拠して設計されています。信頼性の高いポジティブオープン動作を実現し、貴社の機械の安全リレーやコントローラとシームレスに統合できるよう設計されています。準拠した安全システムの構築に必要な仕様、認証、配線ガイドラインについては、非常停止装置のページをご覧ください。

視覚および可聴デバイスは、どのようにオペレータの認識を向上させますか?

視覚および可聴信号装置は、明確で誤解のないコミュニケーションチャネルを構築し、より安全かつ効率的な運用を支援します。積層信号灯、ビーコン、ホーンは、機械の故障から生産状態まで、オペレータや保守チームにリアルタイムのステータス情報を実現し、ダウンタイムの低減や危険な状況の防止に貢献します。アプリケーションガイダンスや構成オプションについては、Visual DevicesページおよびAudible Devicesページをご覧ください

危険場所オペレーターは貴社の業界で認定されていますか?

はい。当社の危険場所用操作器は、特定の製品ファミリーに応じて、UL、重要なシステム属性、ATEX、IECExなどの適切な分類および認証を取得しています。これらの機器は、爆発性、粉塵、または化学的に腐食性の高い環境での安全な作動を実現します。定格、筐体タイプ、推奨業界用途の確認は、危険場所用操作器製品ファミリーページをご覧ください

押しボタン制御ステーションを特殊アクチュエータでカスタマイズすることはできますか?

もちろんです。当社の特殊オペレータは、押しボタンのプッシュプル、キー付き、ガード付き、または多段階制御など、独自または複雑な機械の作動に対するソリューションを実現します。これらのコンポーネントはモジュール式の構造で、当社の取付けベースと互換性のある設計となっており、既存のパネル設計を全面的に変更することなく、迅速なカスタマイズを実現します。例や構成アイデアについては、特殊オペレータ製品ファミリーをご覧ください。

産業用押しボタンとは何ですか。

産業用押しボタンは、機械や産業プロセスの起動、停止、または制御に使用される手動操作の制御デバイスです。過酷な環境向けに設計された産業用押しボタンは、振動、湿気、粉塵、頻繁な使用に耐えられる構造となっています。これらは一般的に制御パネル、機械インターフェイス、押しボタン制御ステーションに設置され、オペレーターが機器と確実にインタラクションできる手段を実現します。

押しボタンステーションとは何ですか?

押しボタンステーション(押しボタン制御ステーション)は、1つ以上の押しボタン、スイッチ、指標灯、または非常停止装置を収納する筐体です。これらのステーションは、機械制御のための集中化されたオペレータインターフェイスを実現し、機器、壁、または支持構造物に直接取付けが可能です。押しボタン制御ステーションは、オペレータが機械制御に安全かつ便利にアクセスする必要がある製造、マテリアルハンドリング、産業用オートメーション用途で一般的に使用されています。

制御パネルにはどのような押しボタンが使用されていますか?

制御盤には、用途要件に応じて様々な押しボタンを組み込むことができます。一般的な例としては、始動/停止ボタン、非常停止ボタン、セレクタ、照光式押しボタン、リセットボタン、パイロットデバイスなどがあります。これらの制御デバイスは、オペレータが機械のステータス情報を監視し、コマンドを実行するのに役立ち、産業用オートメーションやプロセス制御システムの重要な構成要素です。

スタート/ストップ押しボタンは何に使用されますか。

スタート/ストップ押しボタンは、産業用途で最も一般的に使用される制御デバイスの一つです。スタートボタンは機械の作動を起動するために使用され、ストップボタンはプロセスや機器を安全に停止させます。スタート/ストップ制御ステーションは、両方の機能を単一のオペレータインターフェイスに統合することが多く、効率向上に寄与し、モータ、コンベヤ、ポンプ、その他の自動化システムに対する明確な制御を実現します。スタート/ストップ押しボタンは、製造、化学処理、マテリアルハンドリング環境全体で広く使用されています。

押しボタンは制御システムとどのように統合されますか?

押しボタンは、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、リレー、モータスタータ、ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)などのデバイスに電気信号を送信することで、制御システムと統合されます。オペレータがボタンを押すと、制御システムは入力を解釈し、機器の起動、機械モードの変更、アラームのトリガなど、プログラムされた動作を実行します。この統合により、産業用オートメーション用途向けの応答性が高く信頼性の高い制御アーキテクチャの構築が実現します。

産業用オートメーションで使用される信号装置の種類にはどのようなものがありますか。

産業用オートメーション分野で使用される信号装置は、一般的に3つのカテゴリーに分類されます。

  • 視覚信号装置(積層信号灯、回転灯、ストロボ、パイロットランプ、パネルライトバーなど)は、色や点滅パターンによって機械のステータス情報を伝達します。
  • 可聴信号装置(ホーン、警報器、拡声器、サウンダなど)は、設備の状態、故障、または安全イベントを作業員に警告します。
  • 可聴・視覚信号装置は、音と光の出力を組み合わせることで、騒音の多い複雑な産業環境における認識を最大化します。

これらの信号装置は、安全性の向上、ダウンタイムの低減、施設全体における機械の性能、生産状況、潜在的な危険に関するオペレータへの情報伝達に貢献します。

製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
押しボタンおよび信号伝達装置 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
852C/852D オンマシンLEDインジケータ
852Cおよび852D機上LEDインジケータは、さまざまな産業用途において機械の機能性を向上させるように設計されています。
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
855 Control Towerスタックライト
これらのスタックライトは、ULタイプ4/4X/13、IP65定格の3つのサイズが用意されているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。
800T/Hオペレーター
当社のBulletin 800T/H 30mmオペレータは、最も過酷な産業環境で性能を発揮するよう設計・製造されています。
パネル背面部品、30mm
当社のBulletin 800T/H 30mmバックオブパネルコンポーネントには、多種多様な接点ブロックタイプが含まれています。
30mm組立式オペレータステーション
当社の30mm組立ステーションは、ダイキャストアルミニウム、ステンレススチール、ガラス、熱可塑性ポリエステル樹脂構造でご利用いただけます。
800F 22mm丸型オペレータ
当社のBulletin 800F 22mmラウンドオペレータファミリーは、厳しい性能仕様を満たします。
800FCペンダントステーション
当社のBulletin 800FCペンダントステーションは、最小限の在庫で最大の効率を実現するため、時間節約型のBulletin 800F 22.5mmプッシュボタンシリーズを使用しています。
800FDモノリシック・プッシュボタン
当社のBulletin 800FDモノリシックオペレータは、世界標準に適合するよう設計されています。
800MB/800MR オイルタイト操作器
当社のBulletin 800MB/800MRオイルタイト操作器は、お客様の重作業用途に対応する頑丈で堅牢な製品です。
800F 90mm密閉型
当社の22mmアセンブリステーションには、ダイカストアルミニウム、密閉型、ペンダント型のオプションがあります。
800F 背面パネルコンポーネント
当社の22mm背面パネルコンポーネントには、片手で簡単にラッチを取り外すことができる回転カラーが含まれています。
440J グリップイネーブリングスイッチ
当社のグリップスイッチは、機械ガード内での安全な作業を可能にするために必要な条件の一部として使用できます。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline 3 ケーブルプルスイッチ
当社のBulletin 440E Lifeline™ 3ケーブルプルスイッチは、ISO 13850(機械の安全性—非常停止装置)の厳格な要求事項を満たすように設計された、ケーブル(ロープ)操作式非常停止装置です。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline 4 ケーブルプルスイッチ
当社のBulletin 440E Lifeline™ 4ケーブルプルスイッチは、コンベヤなどの扱いにくい機械の沿線や周囲に設置でき、常時緊急停止アクセスを提供します。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline 5 ケーブルプルスイッチ
当社のBulletin 440E Lifeline™ 5ケーブルプルスイッチは、マイクロプロセッサベースのソリューションで、安全性の向上と生産性の改善に役立つ高度な機能と診断機能を備えています。
440E Lifelineロープテンショナーシステム
当社のBulletin 440E Lifelineロープテンショナーシステム(LRTS)は、ケーブル作動システムのより迅速な設置を可能にする独自のケーブル(ロープ)張力調整システムです。
800R危険な場所用オペレーター
当社のBulletin 800R危険な場所用操作器は、Division 2/Zone 2危険な場所向けに設計されています。
800H Type 7&9危険な場所用オペレータ
当社のBulletin 800H Type 7 & 9危険な場所用オペレータは、比類のない選択肢、優れた耐食性、そして導管シールオフソリューションの選択肢を提供します。
800G危険な領域用オペレータ
Bulletin 800G危険な領域用押しボタンは、可燃性のガス、気体、粉塵が存在する可能性がある産業用アプリケーション向けに設計されています。
800B 16mmオペレーター
当社のBulletin 800B 16mmオペレータは、高度に構成可能で柔軟な設計により、軽工業および計装アプリケーションのニーズにお応えできます。
800K圧電
当社のBulletin 800K圧電プッシュボタンは、22.5mmおよび30.5mmサイズでご利用いただけます。
800Lインジケーターライト
当社のBulletin 800L表示灯は、商業グレードおよび軽工業用途に最適です。
800P タッチ/パームオペレーター
当社のBulletin 800Pタッチ/パームオペレータは、安全性のための電気機械的動作、RFIへの抵抗、および累積外傷性障害に関連するリスク要因を軽減する人間工学的に配慮された設計を必要とするアプリケーション向けに製造されています。
800T 18mmパイロットライト
当社のBulletin 800T 18mmパイロットライトは、小型で頑丈なパイロットライトのラインです。
800Z Zero-Force Touch Buttons
当社のBulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™は、両手用制御を必要とする機械制御システム用に設計されています。
855H 汎用電子ホーン
当社のBulletin 855H汎用電子ホーンは、最大108dB(A)の音響出力を生成し、ほとんどの中級産業用および施設用の単一ステータス信号アプリケーションに適しています。
855H 高性能電子ホーン
弊社のBulletin 855Hおよび855HM高性能電子ホーンは、スタンドアロンの電子ホーンまたはビーコン付きでご利用いただけます。プラスチックまたはマリングレードのアルミニウムハウジングでご提供しています。
855H録音可能なホーン
Bulletin 855H記録可能なホーンでは、任意のアナログ装置(PC、MP3プレイヤーなど)からメロディ、またはカスタマイズしたトーンをダウンロードできます。また、オンボードマイク付きのため、ハードウェアを追加購入しなくてもユニットに直接発話した音声を記録できます。
BK04023
855Pパネル取付け信号アラーム
当社のBulletin 855Pパネル取付け信号アラームは、パネルスペース要件と設置時間を削減し、背面固定式でフィンガーセーフです。
855X HazLoc ホーンおよび信号灯
Bulletin 855X危険な場所用信号装置は、プラントフロアにおける重要な機器やシステムのニーズへの注意を促すことを目的としており、世界の危険な場所基準を満たすトリプル認定も取得しています。
854J/K Control Towerスタックライト
これらのスタックライトはIP66エンクロージャ定格を特徴とし、屋内および屋外での使用に定格されています。
855B ミニスクエアビーコン
これらは、コンパクトで堅牢なキセノンストロボビーコンを必要とする信号用途に最適であり、単独のストロボビーコンインジケーターとして、または高性能ホーンとの組み合わせでご利用いただけます。
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
855BSおよび855R産業用丸型信号灯
Bulletin 855BSおよび855R丸型信号灯は、2種類の直径があり、LED技術を使用してアプリケーションに高い柔軟性を提供します。
855L パネルライトバー
これらのライトバーは、設計の信頼性および/または機能性を損なうことなく部品点数を削減したいOEMやパネルビルダーに最適です。
855W壁掛け式信号灯
これらの信号灯は、コンパクトなサイズのハウジングで機械や重要な機器のさまざまな状態のステータスを伝達するように設計されています。
856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト
これらのスタックライトは、部品数を削減しながら、最も幅広いアプリケーションに対応する最大の柔軟性をユーザーに提供します。
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
853C/853D On-Machine™ LED指標
853Cおよび853D On-Machine™ LED指標は、視認性、診断、動作効率を向上させることで、よりスマートで応答性の高い機械の構築を支援します。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)

適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化

テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。

リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。

PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。

文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。

ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。

今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる

より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。

お問い合わせ

貴社のアクティビティに基づく

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置