Loading

800F 22mmラウンドオペレータ
Allen-Bradley

当社のBulletin 800F 22mmラウンドオペレータファミリーは、厳しい性能仕様を満たします。
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
  • 800f 22mm丸型オペレーター
800f 22mm丸型オペレーター
Chevron LeftChevron Left
800f 22mm丸型オペレーター
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 800F 22mm丸形オペレータファミリーは、厳しい性能仕様を満たします。最先端のソリッドモデリング技術と有限要素解析を使用して、 当社の 押しボタンの

耐久性と性能を最適化しています。

800Fポートフォリオは現在、IP69K定格の幅広い製品を提供しています。

IP69K定格製品は、高圧・高温洗浄に対する侵入保護を提供します。この定格を持つ製品により、洗浄が必要なアプリケーションをお持ちのお客様は、安心して洗浄を行うことができます。

以下の製品は、IP69KについてはISO 20653(DIN 40050 Part 9に代替)に、その他のIP定格についてはIEC 60529に準拠しています。

IP69K定格オペレータ

IP69K定格組立ステーション

800FD-MT44*

800FP-F*

800FP-F* & 800F-AB7    

800FP-LF* 

800FP-E* 

800FP-E* & 800F-ABE7  

800FP-LE*

800FP-FA*

800FP-LFA*

800FP-G*

800FP-P*

800FP-MT3*

800FP-MT4*

800FP-LMT4*

800FP-MT6*

800FP-LMT6*

800FP-LMP3*

800FP-MP4*

800FP-LMP4*

800FP-MM4*

800FP-LMM4*

800FP-MM6*

800FP-LMP6*

800FP-MP9*

800FP-LMP9*

800FP-U2*

800FP-LU2*

800FP-U3*

800FP-MM9*

800FP-POT*

800F-1YMD  & 800F-ALC2 (1pc)  &  IP69K定格オペレータ

800F-2PM  & 800F-ALC2 (2pcs)  &  IP69K定格オペレータ

800F-3PM  & 800F-ALC2 (3pcs)  &  IP69K定格オペレータ

800F-4PM  & 800F-ALC2 (4pcs)  &  IP69K定格オペレータ

800F-6PM  & 800F-ALC2 (6pcs)  &  IP69K定格オペレータ

800F-AHA1

800F-1YMD51、800F-1YMD52 & 800F-1YMD81

800F-1YP1

800F-1YP2

800F-1YP3

800F-1YP7

800F-1YP8

800F-1YM1

800F-1YM2

800F-1YM3

800F-1YM7

800F-1YM8

800F-1YML1

800F-1YML2

800F-1YML3

800F-1YMD51

800F-1YMD52

800F-1YMD81
  • 22.5mm穴の取付け
  • 800FPプラスチックオペレータ
    • IP69K(選択オペレータおよび組立済みステーション)
    • IP65/66、Type 4/4X/13
    • エンジニアリンググレード熱可塑性樹脂
    • 過酷な環境向け耐薬品性
  • 800FM金属オペレータ
    • IP65/66、Type 4/13
    • ダイカスト金属構造
    • クロムメッキ

800F押しボタンオペレータ

  • モーメンタリまたは代替動作
  • 照光式または非照光式
  • フラッシュまたは突出型2色成形レジェンドキャップ
  • パイロットライトオペレータ
  • マルチオペレータ

800Fセレクタスイッチオペレータ

  • 2、3、4ポジション
  • 照光式または非照光式
  • 保持またはスプリングリターン
  • キーセレクタスイッチ

800F非常停止オペレータ

  • 30および40mm
  • 照光式または非照光式
  • ツイストリリースまたはキーリリース
  • マッシュルームまたはハーフドーム

800F特殊オペレータ

  • セレクタまたはトグルスイッチ
  • パネルマウント警報装置
  • リセット押しボタン
  • シングルターンポテンショメータ

800Fエンクロージャ

  • ラッチまたはベースマウント
  • イエローまたはグレー
  • プラスチックまたはアルミニウム

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
Bulletin 800F 押しボタン パンフレット 800F-BR001_-EN-P
非常停止装置およびイネーブルスイッチ パンフレット GLSAFE-BR004_-EN-P
認証
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • 重要なシステム属性
  • UL
  • UR
規格適合
  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • NEMA ICS-5
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800F 22mm丸型オペレータ