Loading

800T/Hオペレーター
Allen-Bradley

当社のBulletin 800T/H 30mmオペレータは、最も過酷な産業環境で性能を発揮するよう設計・製造されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(187)
(41)
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
  • 800t/hオペレーター
800t/hオペレーター
Chevron LeftChevron Left
800t/hオペレーター
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 800T/H 30mmオペレータは、最も過酷な産業環境で性能を発揮するように設計・製造されています。大胆でありながら機能的、頑丈でありながら魅力的な当社のオペレータは、世界で最も革新的かつユニークな製品です。


  • 30.5mm穴の取付けを提供
  • Type 4/13防水/防油仕様を提供(Bulletin 800T)
  • Type 4/4X/13耐食性/防水/防油仕様を提供(Bulletin 800H)
  • 重工業用ステーションおよびオペレータを含む
  • 製品選択の簡素化と柔軟性向上のためのユニバーサルLEDを含む
  • Class I Division 2危険な場所用800TC-XAF防爆接点ブロックを提供

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 800T/H 防爆接点ブロック製品プロファイル 800T-PP010_-EN-P
Bulletin 800T/H 30mmユニバーサルLEDシステム製品プロファイル 800T-PP007_-EN-P
Miscellaneous 文書
Bulletin 800T/H 30mmプッシュボタンブローシャー 800T-BR012_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク
  • 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR1234、LR11924
  • CSA C22.2 — No. 14
  • EN/IEC 60947‑5‑1
  • EN/IEC 60947‑5‑5
  • EN ISO 13850
  • UL認証 — ファイル番号 E14840、E10314;ガイド番号 NKCR、NOIV、NISD
規格適合
  • CCC
  • UL 508
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800T/Hオペレーター