Loading

855 Control Towerスタックライト
Allen-Bradley

これらのスタックライトは、ULタイプ4/4X/13、IP65定格の3つのサイズが用意されているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。
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
Bulletin 855 Control Tower™スタックライトでは、アプリケーションをマルチステータス表示できます。この製品は、3つのサイズが用意されており、ULタイプ4/4X/13、IP65規格に準拠しているため、きわめて要件の厳しいパネルアプリケーションおよびOn-Machineアプリケーションにも対応できます。さまざまなライトおよびサウンド機能、色、電圧、および取付けオプションが用意されています。 積層式表示灯(タワーライト)は、柔軟性を重視し、個別のライトモジュールやサウンドモジュールとして、または組立済みの形で提供されています。

  • サイズ30mm、50mm、および70mmから選択可能
  • 常時点灯および点滅ステータスインジケータ灯モジュール
  • 連続トーンまたはパルストーンのPiezo型サウンドモジュール
  • 1~5つのモジュールの高さまでスタックを構成可能
  • 複数の取付けオプション
  • すべてのベースに上面取付け可能な端子台
  • DeviceNetベースを使用可能 

ロックウェル・オートメーションは、2021年6月30日をもって、Bulletin 855F 70mmの組立済みタワーライトが製造中止になり、販売が終了することを発表いたします。

移行をサポートするために、Bulletin856T製品ラインに移行いただくようお願いいたします。856T製品ラインは、新しい最新のLED技術を提供し、同じスタック配置で最大7つのレベルを制御できる機能的な代替品です。また、現在の855F製品ラインよりも柔軟な取付けオプションを提供します。

855Tトランスデューサ型サウンドモジュール

当社のサウンドモジュールでは、最大15トーンを利用でき、ボリューム、周波数、速度を調整できます。試聴するには、次の表からトーンを選択してください。

ゴング1 ゴング2 ゴング3 変更(500Hz) 連続(500Hz)
連続(1500Hz) 緊急 断続(500Hz) 断続(1500Hz) 上昇
下降 信号(100Hz) 正弦波 サイレン 三角波

製品の比較

 
Compact Control Tower™ライト
Control Tower™ライト

Bulletin

855D

855F

855E

855T

サイズ

30mm

70mm

50mm

70mm

環境定格

ULタイプ4/4X/13、IP65
屋内および屋外で使用可能

ULタイプ4/4X/13、IP65
屋内および屋外で使用可能

すべてのベース、ライト、キャップ、サウンドモジュール:ULタイプ4/4X/13、IP65
屋内および屋外で使用可能

すべてのベース、ライト、Piezo型サウンド、キャップ:ULタイプ4/4X/13、IP65 (サウンド・コンボ・モジュール付きのライトとサウンドはIP54)
屋内および屋外で使用可能

簡単に組立、ベース配線およびランプ交換

組立不要 - すべてのタワーは工場で組立、配線、および試験済み

組立不要 - すべてのタワーは工場で組立、配線、および試験済み

組立および保守にツールが不要、「ツイストオフ」レンズによりランプ交換が容易、上面取付け式の端子台でベース配線が容易

組立および保守にツールが不要、「ツイストオフ」レンズによりランプ交換が容易、上面取付け式の端子台でベース配線が容易

照光タイプ

LED

LED

白熱灯、ソケット取付け式LED、またはストローブ

白熱灯、ソケット取付け式LED、またはストローブ

レンズカラー

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

緑、赤、アンバー、青、黄、透明

ポール取付けベースのオプション

表面、10cmメトリックチューブ、および25cmメトリックチューブ

表面、10cmメトリックチューブ、および25cmメトリックチューブ

10、25、40、60、および80cmベース

10、25、40、60、80cm - アルミニウムまたはステンレススチール製のベース

その他のベース取付けオプション

垂直取付け用ブラケット、配線管アダプタ、およびクイック・リリース・ベース

垂直取付け用ブラケット、配線管アダプタ、およびクイック・リリース・ベース

表面取付けベース(表面取付けベースは1/2 NPT、PG16、M20スレッディングオプションも提供)、垂直取付けベース、クイック・リリース・ベース

表面取付けベース(表面取付けベースは1/2 NPT、PG16、およびM20スレッディングオプションも提供)、垂直取付けベース、およびクイック・リリース・ベース

ハウジングの色

黒または灰色のベースハウジング

黒色のベースハウジング

黒または灰色のベースハウジング

黒または灰色のベースハウジング

サウンドオプション

Piezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン)

Piezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン)

Piezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン)

トランスデューサ型またはPiezo型サウンドモジュール(シングルおよびツートーン) (サウンドモジュールはULタイプ12、IP54)、Piezo型およびモジュールには4/4Xも用意

接続

標準的な接続

標準的な接続

標準的な接続

標準的な接続またはDeviceNet接続

電圧オプション

ベース:標準的なタイプとして、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

ベース:標準的なタイプとして、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

モジュール(すべて):標準的なタイプとして、AC/DC12V、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

モジュール(すべて):標準的なタイプとして、AC/DC12V、AC/DC24V、AC120V、AC240Vを用意

ポール接続ボックス

–

–

表面、垂直、および磁気取付け

表面、垂直、および磁気取付け

規格

c-UL-us リスト、CE

c-UL-us リスト、CE

すべてのコンポーネントがc-UL-usリストおよびCE適合

すべてのコンポーネントがc-UL-usリストおよびCE適合

動作温度

-25~+50 °C
(-13~+122 °F)

-25~+60 °C
(-13~+140 °F)

-25~+50 °C
(-13~+122 °F)

-25~+70 °C
(-13~+158 °F)

素材

ポリカーボネート製 - ベース、キャップ、レンズカバー、サウンド・モジュール・ハウジング、レンズ、ランプソケット

ポリカーボネート製 - ベース、キャップ、レンズカバー、サウンド・モジュール・ハウジング、レンズ、ランプソケット

ポリカーボネート製(サウンドモジュールなし) - ベース、キャップ、レンズカバー、レンズ、ランプソケット

ポリカーボネート製 - ベース、キャップ、レンズカバー、サウンド・モジュール・ハウジング、レンズ、ランプソケット

認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク(855T、855E、および855Fのみ)
  • c-UL-usリスト — ファイル番号E14840、ガイド番号NKCR/NKCR7
標準準拠
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
重要:これらの製品は、産業用の信号アプリケーションでの使用のみを意図しています。

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855 Control Towerスタックライト