Loading

856T Control Tower (コントロールタワー)積層表示灯
Allen-Bradley

これらのスタックライトは、部品数を削減しながら、最も幅広いアプリケーションに対応する最大の柔軟性をユーザーに提供します。
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
  • テーブル上のIO-Linkスタックライト―上から下へ―赤、黄、青、アンバー、緑の消灯したライトモジュール、黒い極取付け
  • 様々な多色光モジュールが積み重ねられた状態および個別の状態で、黒いキャップ、警報装置、取付けベースと共に表示されています
  • IO-Linkスタックライト(上から下)- 黒色トランスデューサー警報装置モジュール、赤色、アンバー、緑色の消灯ライトモジュール、黒色垂直取付けベース
テーブル上のIO-Linkスタックライト―上から下へ―赤、黄、青、アンバー、緑の消灯したライトモジュール、黒い極取付け
様々な多色光モジュールが積み重ねられた状態および個別の状態で、黒いキャップ、警報装置、取付けベースと共に表示されています
IO-Linkスタックライト(上から下)- 黒色トランスデューサー警報装置モジュール、赤色、アンバー、緑色の消灯ライトモジュール、黒色垂直取付けベース
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
テーブル上のIO-Linkスタックライト―上から下へ―赤、黄、青、アンバー、緑の消灯したライトモジュール、黒い極取付け
Chevron LeftChevron Left
様々な多色光モジュールが積み重ねられた状態および個別の状態で、黒いキャップ、警報装置、取付けベースと共に表示されています
IO-Linkスタックライト(上から下)- 黒色トランスデューサー警報装置モジュール、赤色、アンバー、緑色の消灯ライトモジュール、黒色垂直取付けベース
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Allen-Bradleyロゴ

IO-Link接続(性)対応

当社の856T Control Tower™スタックライトシステムは、より少ない部品数で最も幅広いアプリケーションに対応する最大の柔軟性を提供します。このシステムは、より明るいLED表示と幅広い警報装置技術を組み込んだモジュール式の設計を採用しています。システム内のすべての信号は24V AC/DCで動作するため、わずか3つの電源モジュールでシステム全体をカバーできます。IO-Link接続(性)対応バージョンは、制御システムの状態をリアルタイムで把握できます。

新着情報は何ですか?

IO-Link接続により、856T Control Tower(コントロールタワー)積層表示灯は、The Connected Enterpriseを通じて接続性を提供しながら、制御システムのステータスをリアルタイムで把握できるスマートデバイスになります。

  • IP66/67の侵入等級により、厳しい環境条件下でも信頼性の高い性能を提供
  • 部品数の削減により、より簡単に選択可能
  • 設置および設定時間を最小限に抑える多機能・多チャンネルライトモジュールおよび警報装置を含む
  • モジュール出力または機能を選択するための内部DIPスイッチを提供
  • 視覚的表示を補完するさまざまな可聴選択肢のシリーズを提供
  • 最適な柔軟性のため、個別部品または構成済みの工場組立スタックライトとして購入可能

856T Control Tower™スタックライト(IO-Link対応)

  • スタックライト内で最大7回路の制御が可能
  • 856Tライトおよび警報装置の個別制御を実行
  • スタックライトのIP等級(IP66/67)を保持
  • すべての856Tベース取付けアダプターと互換性あり 

ツール&リソース

ビデオ
IO-Link 856T Control Tower (コントロールタワー)積層表示灯の使用開始

IO-Link 856T Control Tower™スタックライトの設置を開始するには、この取付け説明ビデオをご利用ください。

ビデオ
856T Control Tower (コントロールタワー) IO-Linkスタック式表示灯および警報装置モジュールを構成する

Studio 5000® Logix Designerを使用して856T Control Tower™ IO-Linkスタックライトおよび警報装置モジュールを構成する方法を学習します。

IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Link技術を搭載したSmart Devices
IO-Linkテクノロジーは、IO-Link対応デバイスをIO-Linkマスターモジュールに接続することで、センサーやその他のフィールドデバイスを当社のConnected Enterpriseに統合する、世界的なオープンスタンダードプロトコルです。
詳細はこちら
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
プレスリリース
プレスリリース
Increase Productivity with New Smart Signaling Solution from Rockwell Automation
The new Allen-Bradley 856T Control Tower Stack Light system provides maximum flexibility in meeting the widest range of applications with fewer compo…
今すぐ読む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
統合スマートソリューション クイックリファレンスガイド IOLINK-SP001_-EN-P
Bulletin 856T 70mm Control Tower製品プロファイル 856T-PP001_-EN-P
Bulletin 855T から 856T への 70mm Control Tower (コントロールタワー) 信号システム移行プロファイル MIGRAT-PP036_-EN-P
Miscellaneous 文書
シグナリングソリューションパンフレット 855-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
China RoHS EChina RoHS E
RCM CertificationRCM Certification
  • c-UL-us Listed(ファイル番号 E14840、ガイド NKCR、NKCR7)
  • CEマーク
  • China有害物使用制限
  • KCC(登録番号 R-REM-RAA-856T)
  • RCM(EN 61000-6-2:2005およびEN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • WEEE
規格適合
  • UL 60947-5-1
  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 14
  • CE(EN 60947-5-1:2004 + A1:2009; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 50581:2012 [2014/35/EU - 低電圧指令、2014/30/EU - 電磁適合性指令、および2011/65/EU - 有害物使用制限])
重要:これらの製品は産業用信号用途でのみ使用することを意図しています。

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 856T Control Tower (コントロールタワー)スタックライト