Loading

30mm組立式操作ステーション
Allen-Bradley

当社の30mm組立ステーションは、ダイキャストアルミニウム、ステンレススチール、ガラス、熱可塑性ポリエステル樹脂構造でご利用いただけます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
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
  • 30mm組立式オペレータステーション
30mm組立式オペレータステーション
Chevron LeftChevron Left
30mm組立式オペレータステーション
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社の30mm組立ステーションは、 ダイキャストアルミニウム、ステンレススチール、ガラス、熱可塑性ポリエステル樹脂構造でご利用いただけます。これらのステーションは簡単に設置できるよう完全に組み立てられた状態で提供されるほか、お客様のニーズに合わせてカスタム製作することも可能です。


  • 1ボタンまたは2ボタンまたは3ポジションセレクタスイッチ構成
  • 簡単設置のための完全組立済みステーション
  • カスタム製作ステーション
  • 水平または垂直取付けの柔軟性
  • 表面取付け、埋込み取付け、ペンダント型、および特殊エンクロージャーに対応

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
Bulletin 800T/H 30mmプッシュボタンブローシャー 800T-BR012_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク — EN/IEC 60947‑5‑1、EN/IEC 60947‑5‑5、EN ISO 13850
  • 重要なシステム属性 C22.2、No. 14
  • 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR1234、LR11924
  • ULリスト — ファイル番号 E14840、E10314 ガイド番号 NKCR、NOIV、NISD
規格適合
  • CCC
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 30mm組立式オペレータステーション