Loading

855P パネル取付け信号アラーム
Allen-Bradley

当社のBulletin 855Pパネル取付け信号アラームは、パネルスペース要件と設置時間を削減し、背面固定式でフィンガーセーフです。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(11)
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
  • 855pパネル取付け信号警報装置
855pパネル取付け信号警報装置
Chevron LeftChevron Left
855pパネル取付け信号警報装置
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 855Pパネル取付け信号アラームには、警報装置、 LED ビーコン、キセノンストロボ、 LED コンビネーション付き警報装置、およびデュアル回路アラームが含まれています。これらのアラームは、パネルスペースと設置時間を大幅に削減します。当社のパネル取付けアラームは背面固定式でフィンガーセーフ仕様となっており、パネルに高い環境保護性を付加します。


  • 標準22.5mm穴に取り付け
  • 3サイズの防水パネル警報装置
  • 音響出力72~105dB@1メートル
  • 警報装置とLEDの組み合わせ製品
  • パネル取付けストロボまたはLED製品
  • プラグイン端子台、IP2Xフィンガーセーフ定格
  • 単回路機能には以下が含まれます:
    • 選択可能な連続またはパルス音の警報装置(65mmではワブル音も可能)
    • LEDビーコン付き警報装置の組み合わせ
    • キセノンフラッシュストロボ
    • LEDビーコン、選択可能な点灯または点滅
  • 二重回路機能には以下が含まれます:
    • 2色LEDビーコンハーフレンズ照明
    • 2色LEDビーコンフルレンズ照明
    • LEDビーコン付き警報装置の組み合わせ

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
シグナリングソリューションパンフレット 855-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク付き
  • c-UL-us認定
重要:これらの製品は産業用信号用途でのみ使用することを意図しています。

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855Pパネル取付け信号アラーム