Loading

855H 汎用電子ホーン
Allen-Bradley

当社のBulletin 855H汎用電子ホーンは、最大108dB(A)の音響出力を生成し、ほとんどの中級産業用および施設用の単一ステータス信号アプリケーションに適しています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(3)
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
  • 855h汎用電子ホーン
855h汎用電子ホーン
Chevron LeftChevron Left
855h汎用電子ホーン
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 855H汎用電子ホーンは最大108dB(A)の音響出力を生成し、ほとんどの中級産業用および施設用の単一ステータス信号アプリケーションに適しています。 強化版は最大113dB(A)の音響出力を生成します。当社のホーンは マルチトーンおよび音量制御機能を備えています。 ホーンは ほとんどの機械パネル開口部に直接後付けするか、従来の4″電気のバックボックスに取り付けることができます。


  • GPエレクトロニックホーンシリーズでは3つのホーンのトーンが利用可能
  • ポテンショメータによる無段階音量調整で変動する周囲ノイズに対応
  • 低消費電流により電源の大型化が不要
  • スイッチオフ時の逆起電力(電磁界)なし
  • UL Type 4/4X/13/3R、IP66(表面取付け)またはUL Type 3R/13、IP54(半埋め込み型の)定格
  • 耐熱・耐衝撃性、腐食なし、UV安定プラスチック製ハウジングで過酷な環境や屋外用途に適用
  • 強化版には以下が含まれます:最大113dB (A)、2段階、3つのホーンのトーン、音量調整

産業用ホーンのトーン [.WAV]

当社のホーンは幅広いホーンのトーンを取り揃えています。オプションを聞くには、下表から任意のホーンのトーンを選択してください。

  標準版 強化版
トーン1 スイープ (800/1000Hz @ 7Hz) ブザー
トーン2 ブザー スイープ (1200/500Hz スイープ @ 1Hz)
トーン3 スイープ (1200/500Hz @ 1Hz) スイープ (800/1000Hz @ 7Hz)

 


こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Miscellaneous 文書
シグナリングソリューション・パンフレット 855-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク
  • c-UL-us認定 — ファイル番号 S6583; ガイド番号 UCST, UCST7
規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
重要:これらの製品は産業用信号用途でのみ使用することを意図しています。

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855H 汎用電子ホーン