Loading

855H 高性能電子ホーン
Allen-Bradley

弊社のBulletin 855Hおよび855HM高性能電子ホーンは、スタンドアロンの電子ホーンまたはビーコン付きでご利用いただけます。プラスチックまたはマリングレードのアルミニウムハウジングでご提供しています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(9)
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
  • 4つのAB電子ホーン。左側の2つはやや長めのプロファイルで、濃いグレーの腐食フリーコーティングが施されており、一番左のホーンには上部に赤色の危険な場所ビーコンが取り付けられています。右側の2つはより四角い形状で白いプラスチック製です。一番右のホーンには上部にアンバーのビーコンが取り付けられています。
4つのAB電子ホーン。左側の2つはやや長めのプロファイルで、濃いグレーの腐食フリーコーティングが施されており、一番左のホーンには上部に赤色の危険な場所ビーコンが取り付けられています。右側の2つはより四角い形状で白いプラスチック製です。一番右のホーンには上部にアンバーのビーコンが取り付けられています。
Chevron LeftChevron Left
4つのAB電子ホーン。左側の2つはやや長めのプロファイルで、濃いグレーの腐食フリーコーティングが施されており、一番左のホーンには上部に赤色の危険な場所ビーコンが取り付けられています。右側の2つはより四角い形状で白いプラスチック製です。一番右のホーンには上部にアンバーのビーコンが取り付けられています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletins 855Hおよび855HM高性能電子ホーンは、スタンドアロンの電子ホーンまたはビーコン付きでご利用いただけます。プラスチック製またはマリングレードのアルミニウムハウジングをご用意しています。


  • 24V DC、120V AC、240V AC
  • IP66エンクロージャ定格

855H

  • 標準で2色展開のスクエア型キセノン管照明ビーコン
  • UV安定プラスチック製のエンクロージャ:UL Type 13/3R、IP66(Frame A、D)およびcULus Type 4/4X/13/3R(Frame B、C、E)
  • 出力/音色:
    • Frame A:100dB/10音色(1または2段階)
    • Frame B:110dB/64音色(4段階)
    • Frame C:113dB/64音色(4段階)
    • Frame D:119dB/45音色(3段階)
    • Frame E:124dB/64音色(4段階)

855HM

  • 選択可能 標準で赤色とアンバーの多機能LEDドーム型照明
  • 船舶用アルミニウムハウジング:cULus Type 4/4X/13/3R
  • 出力/音色:119dB/45音色(3段階)

 

ビデオ
855Hホーンセットアップ

この2部構成のビデオをご覧いただき、855H電子ホーンに慣れ、セットアップする方法、および録音可能ホーンに多機能ビーコンを追加する方法を学んでください。

855H電子ホーン音色表
855H新シリーズ電子ホーン、855H-BCA10CDR5、855HM-CGMD30DL4、855H-RC45C4
選定ガイド
855H電子ホーン音色表

このドキュメントのトーンアイコンと説明を使用して、ニーズに適したトーンを選択してください。このトーンテーブルには、シリーズBホーンのFrame B、C、Eのみの64種類のトーンが含まれています。

トーンを選択してください
パフォーマンスとアプリケーションの柔軟性を高める
プレスリリース
パフォーマンスとアプリケーションの柔軟性を高める

選択されたフレームサイズのAllen-Bradley 855H産業用電子ホーンおよびコンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)について、より高い性能を提供し、プラントフロアでのより幅広い可聴および視覚アプリケーションに対応するため、シリーズ変更を開始しました。

詳細はこちら

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
電子ホーン移行ソリューション MIGRAT-PP054_-EN-P
Miscellaneous 文書
シグナリングソリューションパンフレット 855-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
China RoHS 25China RoHS 25
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

 

  • CEマーク
  • cULusリスト — ファイル番号 S6583; ガイド番号 UCST, UCST7
  • CMIM(モロッコ)
  • KCC
  • 中国有害物使用制限
  • RCM
  • UKCAマーク
規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
  • UL 1638
重要:これらの製品は産業用信号機器用途でのみ使用することを意図しています。認証および規格適合情報の詳細については、信号機器仕様技術データを参照してください。

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855H 高性能電子ホーン