Loading

800R危険な場所用オペレータ
Allen-Bradley

当社のBulletin 800R危険な場所用操作器は、Division 2/Zone 2危険な場所向けに設計されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 800R危険な場所用操作器は、Division 2/Zone 2危険な場所向けに設計されています。これらは、密閉型接点ブロックを備えたBulletin 800H(Type 4/4X/13)またはBulletin 800T(Type 4/13)操作器で構成されています。これらのユニットは、工場組立ステーションまたは現場組立用コンポーネントとして利用可能です。


  • 危険な場所用押しボタンステーション
  • クラスIおよびIIディビジョン2
  • 30.5mm穴の取付け
  • タイプ4/13および4/4X/13

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR11924
  • UL認証 — ファイル番号 E10314; ガイド番号 NOIV
規格適合
  • CSA C22.2, No. 213
  • 統合サービス契約 12.12.01

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800R危険な場所用オペレーター