Loading

800Pタッチ/パームオペレータ
Allen-Bradley

当社のBulletin 800Pタッチ/パームオペレータは、安全性のための電気機械的動作、RFIへの抵抗、および累積外傷性障害に関連するリスク要因を軽減する人間工学的に配慮された設計を必要とするアプリケーション向けに製造されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 800Pタッチ/パームオペレータは、安全性のための電気機械的動作、RFIへの抵抗、および累積外傷性障害に関連するリスク要因を軽減する人間工学的に配慮された設計を必要とするアプリケーション向けに製造されています。これらのユニットは、関節動作により、ボタンヘッドが傾斜して快適性と機械的利点を向上させることで、標準的なドライブユニットよりも作動力を軽減します。


  • 人間工学に基づいた設計
  • パンチプレスの安全性に関するANSI B11.1規格に準拠
  • 信頼性の高いシール性
  • 簡単に 後付け可能

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE適合
  • 重要なシステム属性認証 — LR1234
  • UL認定 — ファイル番号 E14840; ガイド番号 NKCR

規格適合

  • CSA 22.2, No 14
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800P タッチ/パームオペレーター