Loading

855BSおよび855R産業用丸型信号灯
Allen-Bradley

Bulletin 855BSおよび855R丸型信号灯は、2種類の直径があり、LED技術を使用してアプリケーションに高い柔軟性を提供します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

Bulletin 855BSおよび855R丸型信号灯は、2種類の直径から選択できます。いずれもLED技術を使用しており、アプリケーションに高い柔軟性を提供します。さまざまな取付けオプション、電圧、色から選択できます。

  • 直径90mmまたは110mmから選択可能
  • ULタイプ4/4X/13、IP65 (90mm)、IP66/67 (110mm)の高い保護クラスを提供
  • 安全ねじ付き
  • 表面取付け、½インチ NPTまたは25mmチューブ取付けベースを装備
  • 110mmバージョンで高度な薄型のレンズを装備搭載
  • 110mmサイズでマルチカラーおよびマルチファンクションバージョンを搭載
Video
855R Industrial Round Beacons Setup

Watch this video to learn how to set up your 855R Industrial Round Beacon and all of the different options available.

855R産業用信号灯のトーンテーブル
選択ガイド
855R産業用信号灯のトーンテーブル

本書のトーンアイコンと説明を参考に、ニーズに合った適切なトーンを選んでください。

今すぐ聞く
ロックウェル・オートメーションは、プラントフロアの信号伝達を改善する新しい産業用信号灯を発表
NewsNews
プレスリリース
ロックウェル・オートメーションは、プラントフロアの信号伝達を改善する新しい産業用信号灯を発表
今すぐ読む
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
China RoHS 25China RoHS 25
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク、UKCA、モロッコ
  • c-UL-usリスト — ファイル番号E14840、ガイド番号NKCR/NKCR7
  • CEマーク、UKCA、RCM、KC、モロッコ(110mmサイズ)
  • ANSI/UL 60947-1およびANSI/UL 60947-5-1 (110mmサイズ)

標準準拠

  • CSA 22.2、No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • CAN/CSA C22.2 No.60947-1-13およびCAN/CSA C22.2 No. 60947-5-1-14 (110mmサイズ)
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
重要:これらの製品は、産業用の信号アプリケーションでの使用のみを意図しています。
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号伝達装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855BSおよび855R産業用丸型信号灯