Loading

855H録音可能なホーン
Allen-Bradley

Bulletin 855H記録可能なホーンでは、任意のアナログ装置(PC、MP3プレイヤーなど)からメロディ、またはカスタマイズしたトーンをダウンロードできます。また、オンボードマイク付きのため、ハードウェアを追加購入しなくてもユニットに直接発話した音声を記録できます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Bulletin 855H録音可能なホーンでは、任意のアナログ装置(PC、MP3プレイヤーなど)からメロディ 、またはカスタマイズしたトーンをダウンロードできます。また、オンボードマイク付きのため、ハードウェアを追加購入しなくてもユニットに直接発話した音声を記録できます。 

  • オンボードマイクは、単一の装置を設置する場合に最適
  • 組み込みのオーディオ入力により、任意のアナログソースから録音可能
  • マスタ/スレーブ機能により、あるホーン(マスタ)から別のホーン(スレーブ)にコンテンツを複製可能
  • 複数のホーンの設置に対応した同期出力機能
  • 録音したコンテンツやアラームトーン用の独立したボリュームコントロール
  • 遠隔操作で選択可能な4つのアラームステージ
  • 45のアラームトーンをDIPスイッチで選択可能
  • 専用のソフトウェアは不要で、形式変換用のサードパーティ製のフリーウェアメッセージも不要
ビデオ
855Hホーンのセットアップ

この2部構成のビデオで、855H電子ホーンの操作とセットアップ、および多機能ビーコンを録音可能なホーンに追加する方法をご覧ください。

855H録音済みホーンのトーン選択ガイド
選択ガイド
855H録音済みホーンのトーン選択ガイド

本選択ガイドのトーンアイコンと説明を参考に、ニーズに合った適切なトーンを選んでください。

今すぐ聞く
認証
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
China RoHS 25China RoHS 25
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CEマーク取得
  • c-UL-us リスト — ファイル番号S6583、ガイド番号 UCST、UCST7

 

標準準拠
  • CSA C22.2 No. 205
  • EN 60065
  • EN 6100-6-1
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN 6100-6-4
  • UL 464
重要:これらの製品は、産業用の信号アプリケーションでの使用のみを意図しています。

 

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855H録音可能なホーン