Loading

800K圧電
Allen-Bradley

当社のBulletin 800K圧電プッシュボタンは、22.5mmおよび30.5mmサイズでご利用いただけます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(1)
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
  • 800k圧電プッシュボタン
800k圧電プッシュボタン
Chevron LeftChevron Left
800k圧電プッシュボタン
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 800K圧電プッシュボタンは、22.5mmおよび30.5mmサイズでご利用いただけます。これらのプッシュボタンは、SAEグレード316ステンレス鋼ボディ内にポッティングされた圧電回路を使用し、IP69K等級を実現しています。圧電回路はボタン表面の圧力を検出し、可動部品なしで瞬間的な作動信号を提供します。


  • 清掃手順による生産損失を最小化
  • 腐食による頻繁な交換を最小化
  • 隙間からの細菌増殖の可能性を最小化
  • 産業用パネル向けUL認証製品を含む
  • カスタムレーザ彫刻を提供

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 800K 圧電式プッシュボタン製品プロファイル 800K-PP001_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL MarkedUL Marked
  • CE
  • 重要なシステム属性
  • EN/IEC 60947-1
  • 有害物使用制限
  • UL

規格適合性

  • CSA C22.2 No. 14-05
  • DIN 40050-9
  • EN IEC 60947-1
  • EN IEC 60947-5-1
  • IEC 60529
  • UL508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800K圧電