当社のBulletin 800H Type 7 & 9危険な場所用オペレータは、比類のない選択肢、優れた耐食性、そして導管シールオフソリューションの選択肢を提供します。 完全な工場組立ステーションとして、または 標準 または長いバレルを備えた個別コンポーネントとして注文できます。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- 危険な場所用押しボタンおよびステーションを提供
- Class I、II、III区分1 および2を提供
- 0.75″ —14NPSMバレルを含む
- Type 7 および9を含む
- 防爆オペレーターを提供
- Class I区分2危険な場所用800TC-XAF防爆接点ブロックを提供
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 800T/H 防爆接点ブロック製品プロファイル | 800T-PP010_-EN-P |
| Miscellaneous | 文書 |
|---|---|
| 非常停止装置およびイネーブルスイッチパンフレット | GLSAFE-BR004_-EN-P |