Loading

852C/852D オンマシンLEDインジケータ
Allen-Bradley

852Cおよび852D機上LEDインジケータは、さまざまな産業用途において機械の機能性を向上させるように設計されています。
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
  • 1つの透明な852C機上LEDインジケーターが、7つのカラーバージョンに囲まれています。左から右へ:赤、アンバー、黄、緑、シアン、青、紫。
  • 7色35mm LED インジケーター
  • 7色 55mm LED インジケーター
1つの透明な852C機上LEDインジケーターが、7つのカラーバージョンに囲まれています。左から右へ:赤、アンバー、黄、緑、シアン、青、紫。
7色35mm LED インジケーター
7色 55mm LED インジケーター
Chevron LeftChevron Left
1つの透明な852C機上LEDインジケーターが、7つのカラーバージョンに囲まれています。左から右へ:赤、アンバー、黄、緑、シアン、青、紫。
Chevron LeftChevron Left
7色35mm LED インジケーター
7色 55mm LED インジケーター
Allen-Bradleyロゴ

当社の852Cおよび852D機上LEDインジケータは、さまざまな産業用途において機械の機能性を向上させるよう設計されています。迅速な設置とメンテナンスのための簡素化された設計を特徴とし、これらの国際認証取得済みインジケータは、最大7つの状態に対してマルチカラーシグナリングによる明確性を提供します。コンパクトなサイズ、独立した可聴コントロール、およびプラグ&プレイ機能により、ダウンタイムと在庫コストを最小限に抑え、生産性とオペレータの認識を大幅に向上させます。


概要

  • 2つのコンパクトサイズで利用可能 - 直径35mmまたは55mm
  • マルチカラーバージョンで提供(3色または7色)
  • 視覚と可聴の組み合わせが利用可能
  • 単穴または垂直ブラケット取付け
  • バイモーダル入力
  • 可聴ありまたは可聴なしで利用可能
    • 最大85dB(A)@1m(3.3′)
  • 動作電圧
    • 24VDC (3色)
    • 10~30VDC (7色)

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
852 オンマシンLEDインジケーター インフォグラフィック 852-SP001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク
  • cULusリスト(ファイル番号 E56639、ガイド NMTR、NMTR7)
  • KCC
  • RCM
  • UKCAマーク

規格適合

  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007+A1:2011
  • EN IEC 63000:2018
  • UL508
  • CAN/CSA C22/2 No. 14-18
追加の製品情報をお探しですか?

CAD図面ファイル、3Dモデルなどの追加製品情報については、弊社の製品カタログをご利用ください。

製品カタログ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 852C/852D オンマシンLEDインジケータ