Loading

800B 16mmオペレータ
Allen-Bradley

当社のBulletin 800B 16mmオペレータは、高度に構成可能で柔軟な設計により、軽工業および計装アプリケーションのニーズにお応えできます。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(11)
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
当社のBulletin 800B 16mmオペレータは、高度に構成可能で柔軟な設計により、軽工業および計装アプリケーションのニーズを満たすことができます。これらのオペレータは、パネススペースが限られている場合や小さな設置面積のアプリケーションに最適です。耐食性プラスチック製で、押しボタンの長寿命を保証します。


  • 世界標準に準拠した設計(UL、重要なシステム属性、CE、CCC)
  • 耐久性のある材料
    • オペレータは耐腐食性プラスチック製で、押しボタンの長寿命を保証
    • 一貫した色彩と照明により、オペレータの寿命を通じて識別が容易
  • 設置の容易さ
  • 人間工学に基づいた設計
    • 輪郭のあるボタン表面
  • 信頼性の高いシール
    • IP66およびType 4/4X/13
    • ダイアフラムシール:リニア移動デバイス、パイロットライト
    • Vシール:セレクタスイッチ、高圧力シール
    • Kシール:非常停止、デュアルワイピング動作
  • 信頼性の高い低電圧スイッチング
    • 金メッキスナップ作動接点
    • 24VDC未満のアプリケーションでの信頼性の高い動作、5VDC、1mAまでの5mA
  • 強化されたE-stop機能
    • アンチティーズ機能標準(トリガー作動)
    • EN13850およびEN 60947-5-5準拠
    • ダイレクトドライブメカニズム(ポジティブ作動)

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
認証
認証
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CCC
  • CE
  • 重要なシステム属性
  • UR

規格適合

  • EN 60947-1
  • EN 60947-5-1
  • EN 60947-5-5
  • EN ISO 13850
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800B 16mmオペレーター