Loading

800G危険な領域用オペレータ
Allen-Bradley

Bulletin 800G危険な領域用押しボタンは、可燃性のガス、気体、粉塵が存在する可能性がある産業用アプリケーション向けに設計されています。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
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
Bulletin 800G危険な領域用押しボタンは、可燃性のガス、気体、粉塵が存在する可能性がある産業用アプリケーション向けに設計されています。これらのソリューションは、工場ですべて組立済みのステーション、または個々のコンポーネントの形で提供されています。個々のコンポーネントはパネル取付けまたはベース取付け時に使用できます。

  • 30.5mm取付け穴(パネル前面オペレータ)
  • TS35 DINレール(ベース取付け)またはエンクロージャカバー(パネル取付け)の取付けオプション
  • 標準または連動型組立済みステーション構成で取付けが簡単
  • -55 … +60 °C (-67 … +140 °F)*の幅広い耐久温度

cULus ソリューション

  • cULus 認定製品(クラスI部門2またはクラスIゾーン1の危険な領域のアプリケーションに対応)
  • ATEX認定製品(EN 60079シリーズの旧規格に準拠するゾーン1のアプリケーションに対応)
  • タイプ4X、IP66、IP67 (ケーブル終端)

「-EX」モデル

  • ATEXおよびIECEx、INMETRO、NEPSI認定製品(ゾーン1およびゾーン21の危険な領域のアプリケーションに対応)
  • IP64、IP66、IP67(パネル取付けカバーのアクセサリを含む)

*組立済みステーションソリューションの最も一般的な温度範囲です。温度範囲は特定のコンポーネント、保護等級、電圧・電流要件によって異なる場合があります。詳細は、技術仕様文書をご確認ください。

補足情報をお探しですか?

CAD図面ファイル、3Dモデルなどの製品情報をさらに検索するには、製品カタログを使用してください。

製品カタログ
認証

cULus ソリューション

  • cULus 認定製品(クラスI部門2またはクラスIゾーン1の危険な領域のアプリケーションに対応)
  • ATEX認定製品(EN 60079シリーズの旧規格に準拠するゾーン1のアプリケーションに対応)
  • タイプ4X、IP66、IP67 (ケーブル終端)

 「-EX」モデル

  • ATEX、IECEx、INMETRO認定製品(ゾーン1およびゾーン21の危険な領域のアプリケーションに対応)
  • IP64、IP66、IP67(パネル取付けカバーのアクセサリを含む)

Bulletin 800G ("-EX") ATEX、IECExゾーン1

コンポーネントタイプ ATEX IECEx INMETRO
接点ブロック CML 17ATEX1107U IECEx CML 17.0047U UL-BR 14.0567U
電源モジュール CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
接点ブロックおよび電源モジュール CML 17ATEX1108U IECEx CML 17.0048U UL-BR 14.0566U
ステーション CML 15ATEX3024 IECEx CML 15.0014 UL-BR 17.0366
オペレータ CML 14ATEX3033U IECEx CML 14.0014U UL-BR 14.0834U
パネル取り付けカバー (Cat. No. 800G-APMC) CML 17ATEX1118X IECEx CML 17.0056X UL-BR 14.0568X

Bulletin 800G c-UL-us、クラスIディビジョン2

  • ATEX認定(旧規格の改訂)
  • cULusリスト - ファイル番号E10314、ガイド番号NOIV、NOIV7、NWFN、NWFN7

標準準拠

  • CAN/CSA E60075-1
  • CAN/CSA E60075-7
  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60079-0
  • EN/IEC 60079-1
  • EN/IEC 60079-7
  • EN/IEC 60079-31
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
  • UL 60079-1
  • UL 60079-7

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

Documentation
Product Profiles 文書
Bulletin 800G Hazardous Location Push Buttons Product Line Extension Product Profile 800G-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
非常停止およびイネーブルスイッチのパンフレット GLSAFE-BR004_-JA-P
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 800G危険な領域用オペレータ