Loading

855X HazLoc ホーンおよび信号灯
Allen-Bradley

Bulletin 855X危険な場所用信号装置は、プラントフロアにおける重要な機器やシステムのニーズへの注意を促すことを目的としており、世界の危険な場所基準を満たすトリプル認定も取得しています。
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
Bulletin 855X危険な領域用信号装置は、 プラントフロアにおける重要な機器やシステムのニーズへの注意を促すことを目的としています。これらのアラーム装置は、ライトやサウンドの機能、サイズ、色、電圧、取付けのオプションが多岐にわたっています。また、これらの装置は危険な領域における3つの国際規格を満たしています。

  • 低い消費電力と長い耐用期間を実現
  • ホーンおよび信号灯を個別のコンポーネントまたは組合せユニット(信号灯付きホーン)として提供(7色展開)
  • DC24V、AC120V、AC240V の電圧オプションを提供

Bulletin 855X危険な領域用信号装置

  • ガラス強化プラスチックおよび耐衝撃性ABSエンクロージャ
  • 動作温度: -20~50℃ (-4…+ 122 °F)(クラス1ディビジョン2)
  • ULタイプ4/4X/13、IP66/67
  • ATEX/IEC Exゾーン2、ゾーン22
  • クラスIゾーン2、クラスIゾーン22

Bulletin 855XM危険な領域用信号装置

  • 海洋アプリケーション対応のアルミニウム製エンクロージャ、コンパクトな設置面積
  • 動作温度: -40~70℃ (-40…+158 °F) (クラス1ディビジョン2)
  • NEMAタイプ4/4X/13、保護等級IP 66
  • ATEX/IECEx、ゾーン2およびゾーン22
  • クラスIゾーン2、クラスIゾーン22
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CEマーク取得
  • c-UL-usリスト —ファイル番号E305538 (信号灯)およびファイル番号E305533 (ホーンおよび組合せユニット):
    • クラスI、ディビジョン2、グループA、B、C、D
    • クラスII、ディビジョン2、グループF、G
    • クラスIII、ディビジョン1、2

標準準拠

  • CSA C22.2 No. 14
  • CSA C22.2 No. 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604
重要:これらの製品は、産業用の信号アプリケーションでの使用のみを意図しています。

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 855X HazLoc ホーンおよび信号灯