当社の853Cおよび853D On-Machine™ LED指標は、オペレーターの迅速な対応を支援し、メンテナンスチームにデバイス健常性に関するより高い可視性を提供します。LED指標およびタッチボタンとして利用可能で、ディスクリート配線とIO-Link接続の両方に対応しており、基本的な指標からよりスマートで接続された運用への拡張が容易です。構成可能な視覚的および可聴アラート、エスカレーションロジック、デバイスレベルの診断により、機械の認識向上とトラブルシューティングの迅速化を実現します。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
概要
- コンパクト 35 mm および 55 mm デバイスオプション
- LED指標およびタッチボタンバージョン
- 標準ディスクリート、プログラマブルディスクリートおよびIO-Linkモデル
- マルチカラービジュアル 指標 可聴バージョンも利用可能
- 設定可能な色、パターン、 トーン およびエスカレーションロジック
- オフライン構成、再生 レビュー および保存済み構成ファイル
- IO-Link診断、 アラーム および動作情報
- M12接続、IP69K定格 構造 およびグローバル認証
こちらもおすすめ
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| シグナリング仕様技術データ | 855-TD001_-EN-P |
| User Manuals | 文書 |
|---|---|
| IO-Linkインターフェース付きOn-Machine™インジケータユーザマニュアル | 853-UM001_-EN-P |
| 853D On-Machine™インジケータ クイックスタート | 853-QS001_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| 853Cおよび853D On-Machine™ LED指標インフォグラフィック | 853-SP001_-EN-P |
| 853C & 853D On-Machine™ LED 指標 | 853-SP001_-EN-P |
認証
認証
- CEマーク
- cULusリスト(ファイル番号 E56639、ガイド NMTR、NMTR7)
- KCC
- RCM
- UKCAマーク
規格適合
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN IEC 63000:2018
- UL508
- CAN/CSA C22/2 No. 14-18