Loading

パネル背面部品、30mm
Allen-Bradley

当社のBulletin 800T/H 30mmバックオブパネルコンポーネントには、多種多様な接点ブロックタイプが含まれています。
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
  • パネル背面コンポーネント
パネル背面コンポーネント
Chevron LeftChevron Left
パネル背面コンポーネント
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 800T/H 30mmバックオブパネルコンポーネントには、幅広い種類の接点ブロックタイプが含まれています。優れた接点ワイピングと最適なスイッチング信頼性を提供します。


  • 回路識別を容易にするカラーコード付き接点ブロックプランジャーを含む
  • スプリングクランプまたはねじ端子を提供
  • ノーマルクローズ、ノーマルオープン、レイトブレーク、即時メイク、低電圧、またはセルフモニタリングスタイルを含む
  • 単回路または複回路を提供
  • Class I Division 2危険な場所用の800TC-XAF防爆接点ブロックを提供

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 800T/H 防爆接点ブロック製品プロファイル 800T-PP010_-EN-P
Miscellaneous 文書
Bulletin 800T/H 30mmオペレーターパンフレット 800T-BR012_-EN-P
認証
認証
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CEマーク — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • 重要なシステム属性 C22.2, No. 14
  • 重要なシステム属性認証 — ファイル番号 LR1234, LR11924
  • UL認証 — ファイル番号 E14840, E10314 ガイド番号 NKCR, NOIV, NISD

規格適合性
  • CCC
  • UL 508

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left パネル背面部品、30mm