Loading

854J/K Control Tower(コントロールタワー)積層表示灯
Allen-Bradley

これらのスタックライトはIP66エンクロージャ定格を特徴とし、屋内および屋外での使用に定格されています。
Loading
  1. 製品
  2. 概要
  3. ドキュメント
  4. 認証
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(2)
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
  • 854J/K産業用ビーコンのさまざまな色およびサイズ構成のファミリーショット。台座付きと台座なしで積み重ねられています。
854J/K産業用ビーコンのさまざまな色およびサイズ構成のファミリーショット。台座付きと台座なしで積み重ねられています。
Chevron LeftChevron Left
854J/K産業用ビーコンのさまざまな色およびサイズ構成のファミリーショット。台座付きと台座なしで積み重ねられています。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 854J(40mm)および854K(60mm)Control Tower™スタックライトは、コスト効率の高いパッケージで、信頼性が高く、高性能かつ高視認性の機械マルチステータス表示を提供します。これらのタワーライトはIP66エンクロージャ定格を備え、屋内および屋外での使用に対応しているため、幅広いアプリケーションに理想的な信号ソリューションです。多様な取付けベースが用意されており、アプリケーションに最適な向き(垂直、横向き、逆さま)で設置できます。


  • タイプ4/4X/13、IP66の侵入保護を提供
  • 屋内または屋外での使用のエンクロージャ定格を含む
  • 幅広い照明オプションと技術を含む
  • スタックに取付けた際に侵入保護等級を維持するピエゾ電気サウンドモジュールを提供
  • 現場でのベース配線を容易にするケージクランプ式端子台を使用
  • 幅広い取付けオプションを提供
  • On-Machineアプリケーション用のマイクロクイックディスコネクトモデルを含む

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
Product Profiles 文書
Bulletin 854J/854K Control Tower (コントロールタワー)スタックライト製品プロファイル 854-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
シグナリングソリューションパンフレット 855-BR001_-EN-P
認証
認証
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CEマーク取得
  • cULusリスト — ファイル番号 E14840; ガイド番号 NKCR, NKCR7
  • 有害物使用制限準拠
  • UKCAマーク取得
規格適合
  • 重要なシステム属性 C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
重要:これらの製品は産業用信号用途でのみ使用することを意図しています。

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 押しボタンおよび信号装置
  5. Chevron LeftChevron Left 854J/K Control Towerスタックライト