効率的な統合と柔軟性の向上を実現しながら、より迅速に価値を実現するものをお探しですか? 当社のモーションコントロール製品のラインナップには、ビジネスを推進する拡張性と接続性に優れた高性能なマシンの開発を支援する独自の強みがあります。 ロックウェル・オートメーションはグローバルに展開していますので、お客様のデバイスは企業全体でサポートされ、修理可能です。
- Overview
- Products
Overview
次の製品を配備する準備はできていますか? モーションコントロールの最新情報を見る
お客様が増産目標を達成し、需要の変化に収益性の高い形で適応できる機械が必要です。幸い、当社のモーション・コントロール・ソリューションを使用して、お客様の機械をより生産性の高いインテリジェントで柔軟なオートメーション資産に変換することで、これを達成することができます。当社のモーションコントロール製品ラインナップの新機能をご覧になり、よりスマートなモーションテクノロジがお客様の運用の可能性を最大限に引き出す方法をご確認ください。
今こそよりスマートなシステムの時です。最新化がお手伝いします。
なぜモーションソリューションを最新化するのか? 最も重要なプロセスに、より多くの機能と制御を追加することができるからです。最新化は、今日のダイナミックな市場で成功するために必要な性能、柔軟性、寿命を機械に装備するためのコスト効率の高い方法です。最新のデバイスは、スマートマニュファクチャリングの目標達成にも役立ちます。豊富な情報を指先ひとつで入手できるため、データの力を活用して、プロセスに関する貴重な洞察を得たり、将来の技術革新を実現することができます。
モーションコントロールのお客様のサクセスストーリー
Products
表示
1
-
1
/
0
結果
Kinetix 5500 サーボドライブ
当社のKinetix 5500サーボドライブは、設計を簡素化し、機敏でコスト効率の高いソリューションの構築に役立つ多用途なEtherNet/IPモーションソリューションを提供します。
iTRAK 5750インテリジェントトラックシステム
当社のiTRAK 5750インテリジェントトラックシステムにより、機械の生産性を再定義し、より柔軟かつ高い制御性で、より大きなペイロードを移動することができます。
QuickStick 150インテリジェントコンベヤシステム
当社のQuickStick® 150インテリジェント・コンベヤ・システムにより、より高速で清潔、かつ効率的な商品輸送を実現し、業務からより多くの成果を得ることができます。
QuickStick HTインテリジェント・コンベア・システム
当社のQuickStick® HTインテリジェント・コンベア・システムを使用して、数千kgまでの重量物を移動し、より柔軟で生産性の高いプロセスを実現してください。
MagneMover LITEインテリジェントコンベヤシステム
小型から中型の荷物をより速く、より効率的に移動させるために、当社のMagneMover LITEインテリジェントコンベヤシステムをご利用ください。
Kinetix VPサーボモータ
これらのモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix 5500および5700サーボドライブに最適化されています。