Loading

EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ

EtherNet/IP™アブソリュートエンコーダは埋め込み式Ethernet/IPスイッチとデュアルポートのイーサネットを備え、リニアネットワークおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応しています。 EtherNet/IPネットワークから直接補助フィードバックを提供するため、これらのエンコードではポイント・ツー・ポイント配線の必要がありません。 これらのエンコーダは、過酷な産業環境においても高い性能と信頼性を発揮するよう設計されています。 当社のエンコーダ製品には、EtherNet/IP上の統合モーションを使用するマシンアプリケーションのフィードバック専用軸としてエンコーダに導入可能なモデルもあります。 速度、方向、位置を監視する安全機能が必要な安全アプリケーション向けに設計されたモデルもご用意しています。

Popular Resources/Quicklinks
Bulletin 842E Ethernet/IPアブソリュートエンコーダのプロダクトプロファイル Bulletin 843ES EtherNet/IP上のCIP Safetyエンコーダのプロダクトプロファイル Bulletin 842E Ethernet/IPアブソリュートエンコーダのインストレーションインストラクション

当社の新しい843ES EtherNet/IP™上のCIP Safetyエンコーダは、速度、方向、位置を監視する安全機能が必要な安全アプリケーション向けに設計されています。 これらのエンコーダは、Studio 5000™ Logix DesignerアプリケーションのIEC 61800-5-2に適合したGuardLogixコントローラベースの安全機能に対応しています。 CIP Safety上のEtherNet/IPネットワークから補助フィードバックを提供するため、必要なコンポーネント数を低減できます。また、すでに利用可能なドライブの安全性に関する高度な説明を活用することで、希望する安全度水準または安全遂行レベルを容易に達成できます。 GuardLogix® 5580ESコントローラまたはCompact GuardLogix 5380ESコントローラを搭載した統合安全システムの一部として使用する場合、843ES CIP SafetyエンコーダはSIL CL3およびPLeカテゴリ3水準の安全規格に対応します(バージョン31以降のStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションが必要)。

新製品の機能

  • ISO 13849-1および13849-2に適合するPLe、IEC 61800-5-2およびIEC 62061、IEC 61508に適合するSIL 3
  • EtherNet/IP上のCIP Safety接続を介して実行される安全な通信
    • システム配線の必要性を全体的に低減し、障害発生の可能性があるポイントを取り除くため、ダウンタイムとトラブルシューティングが低減するとともに、設置の時間とコストも節減できます。
  • イーサネットポートを2つ備えているため、リニアおよびデバイス・レベル・リング(DRL)トポロジに対応可能
  • 1回転当たりの分解能を構成可能: 安全接続は1~32,768、標準接続は1~262,144
  • IP67保護クラス

概要

842E EtherNet/IPアブソリュートエンコーダ

  • シングルターンで18ビット分解能、マルチターンで30ビット分解能
  • 最高IP67の防水規格に準拠
  • エンドレスシャフト機能に対応
  • ソリッドシャフト、ホローシャフトから選択可能
  • イーサネットポートを2点備えているためリニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応可能

842E-CM EtherNet/IP上の統合モーションアブソリュートエンコーダ

  • フィードバック専用軸としてEtherNet/IP上の統合モーションをサポート
  • シングルターンで18ビット分解能、マルチターンで30ビット分解能
  • 最高IP67の防水規格に準拠
  • エンドレスシャフト機能に対応
  • ソリッドシャフト、ホローシャフトから選択可能
  • イーサネットポートを2点備えているためリニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応可能

843ES EtherNet/IP上のCIP Safetyアブソリュートエンコーダ

  • 最新安全規格に応じたSIL 3、PLe、カテゴリ3までの安全定格
  • シングルターンで15ビットの安全分解能、マルチターンで27ビットの安全分解能
  • シングルターンで18ビットの標準分解能、マルチターンで30ビットの標準分解能
  • IP67の防水規格に準拠
  • 相対的回転を防止するフェザーキー・ソリッド・シャフトを採用
  • 固定子カップリングで利用可能なブラインド・ホロー・シャフト
  • ソリッドシャフト用クランプ、同期、スクエアフランジのオプション
  • イーサネットポートを2点備えているためリニアおよびデバイス・レベル・リング(DLR)トポロジに対応可能

EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダ


製品の選択


Certifications


842E EtherNet/IPアブソリュートエンコーダ

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク

842E-CM EtherNet/IP上の統合モーションアブソリュートエンコーダ

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • UL 508のNRTLマーク(c-UL-usおよびTÜV)
  • CAN/CSA C22.2.14-10

843ES EtherNet/IP上のCIP Safetyアブソリュートエンコーダ

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • c-UL-us (UL 61010)
  • TÜV
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


資料

リソース 出版番号 言語
Bulletin 842E Ethernet/IPアブソリュートエンコーダのプロダクトプロファイル 842E-PP001
Bulletin 843ES EtherNet/IP上のCIP Safetyエンコーダのプロダクトプロファイル 843ES-PP001
Bulletin 842E Ethernet/IPアブソリュートエンコーダのインストレーションインストラクション 842E-IN001
842E-CM EtherNet/IPエンコーダのインストレーションインストラクション 842E-IN002
CIP Safetyエンコーダのインストレーションインストラクション 843ES-IN001
EtherNet/IPアブソリュートエンコーダのユーザーズマニュアル 842E-UM001
842E-CM EtherNet/IP上の統合モーションエンコーダのユーザーズマニュアル 842E-UM002
CIP Safetyエンコーダのユーザーズマニュアル 843ES-UM001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Resources

Configuration & Selection Tools

  • CrossWorks — Convert competitive catalog numbers to similar Allen-Bradley products.
  • ProposalWorks — Convert Build complete quotes and proposals.

Recommended For You