Grafico sparkline
Grafico sparkline
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Valore penna | PenValue | Valore penna sparkline | |
Colore penna | PenColor | Colore penna sparkline | |
Spessore penna | PenThickness | Spessore penna sparkline | |
Finestra temporale | TimeWindow | Intervallo temporale sparkline | |
Tempo di aggiornamento | RefreshTime | Tempo di aggiornamento sparkline | |
Massimo asse Y | YAxisMaximum | Valore massimo dell'asse Y | |
Minimo asse Y | YAxisMinimum | Valore minimo dell'asse Y | |
Intervallo alto | RangeHigh | Valore superiore dell'intervallo | |
Intervallo basso | RangeLow | Valore inferiore dell'intervallo | |
Colore intervallo | RangeColor | Colore sfondo intervallo | |
Stile | Style | Stile grafico applicato al controllo | |
Visibile | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Altezza | Height | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Fornire un feedback