Desarrollo de aplicaciones seguras
Los siguientes controladores son compatibles con la certificación de seguridad IEC-62443-4-2 SL 1.
Controlador | Revisión de firmware |
|---|---|
Controladores ControlLogix® 5590 | 38 o posterior |
IMPORTANTE:
Si está habilitada, las siguientes características hacen que el controlador quede excluido de la certificación de seguridad IEC-62443-4-2 SL 1:
- OPC UA
- Redundancia
- Ranuras de confianza
- Proteger los objetos de socket
- Implementación remota de guardar/restaurar imágenes
Para ayudar a cumplir estos requisitos, debe utilizar esta publicación y el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001. El documento Configure System Security Features User Manual describe cómo configurar y utilizar los productos de
Rockwell Automation®
para mejorar la seguridad de su sistema de automatización industrial. El controlador acepta todos los valores adecuados para un tipo de datos de tag y es responsabilidad del programa del usuario especificar rangos válidos y realizar la comprobación de la validez para dichos rangos. El controlador comprueba la sintaxis, la longitud y el formato de los mensajes entrantes.
Recurso | Descripción |
|---|---|
Security Design Guide Reference Manual, publicación SECURE-RM001 | Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de vulnerabilidad, implementar productos de Rockwell Automation® en un sistema seguro, reforzar el sistema de control, gestionar el acceso de los usuarios y desechar los equipos. |
Manual de programación – Protección de los controladores Logix 5000, publicación 1756-PM016 | Describe cómo configurar la seguridad de la aplicación Studio 5000 Logix Designer® y explica cómo configurar la protección del código fuente para su lógica y sus proyectos. |
CIP Security Application Technique, publicación SECURE-AT001 | Describe cómo planificar e implementar un sistema de Rockwell Automation® compatible con el protocolo CIP Security™ . |
Converged Plantwide Ethernet (CPwE) Design and Implementation Guide, publicación ENET-TD001 | Define las arquitecturas de referencia centradas en la fabricación para ayudar a acelerar la implementación exitosa de tecnologías de red estándar y la convergencia de las redes de fabricación y de la empresa. |
Entregue su opinión