Requisitos de identificación y autorización

Requisitos de identificación y autorización
Componente de seguridad
Obligatorio para satisfacer IEC-62443-4-2 SL 1
Detalles
Servidor® Security
software
Studio 5000 Logix Designer®
aplicación
Sí
Configure
Servidor® Security
para definir las políticas, los grupos de usuarios y otros conjuntos de permisos.
  • La aplicación Logix Designer impone la política en función de las políticas de acceso que
    Servidor® Security
    proporciona para el usuario autenticado en el software. Una vez autenticado, la aplicación Logix Designer actúa como su interface con el controlador. Esto se aplica a todas las comunicaciones protegidas mediante
    CIP™
    con el controlador, ya sean desde Ethernet, el backplane o la conexión USB.
  • FactoryTalk Services Platform ofrece control de acceso a las características para gestionar el acceso de los usuarios a características del producto, como la descarga al controlador, la importación de proyectos, la creación de proyectos y la actualización de firmware.
Para obtener más información, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001.
(Solo para los controladores habilitados para la seguridad). Control de acceso para generar y eliminar la firma de seguridad
Puede ser necesaria dependiendo del diseño del sistema, el modelo de amenazas y la evaluación de riesgos.
Configure
Servidor® Security
para restringir el acceso a las acciones de generación y eliminación de la firma de seguridad.
Para configurar los permisos de FactoryTalk Security, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001.
(Solo para los controladores habilitados para la seguridad). Control de acceso a acciones de bloqueo y desbloqueo de seguridad
Puede ser necesaria dependiendo del diseño del sistema, el modelo de amenazas y la evaluación de riesgos.
Configure
Servidor® Security
para restringir el acceso a las acciones de bloqueo y desbloqueo de seguridad.
Para configurar los permisos de FactoryTalk Security, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal