Pantalla de estado de 4 caracteres del controlador
Con la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
, puede inhabilitar determinadas categorías de mensajes en la pantalla de estado de cuatro caracteres.Utiliza un MSG genérico CIP para ejecutar cada opción.
IMPORTANTE:
No puede inhabilitar estos mensajes del sistema, que siempre muestran:
- Mensajes en el momento del encendido, como TEST, PASS y CHRG
- Mensaje de número de catálogo
- Mensaje de revisión de firmware
- Mensajes de fallos mayores/críticos
La pantalla de estado de 4 caracteres regresa al ajuste predeterminado después de que ocurra una de estas acciones en el controlador:
- Restablecimiento de etapa 1
- Restablecimiento de etapa 2
- Se descarga un nuevo proyecto: En este caso, se aplican los ajustes del nuevo proyecto.
- Se borra un programa del controlador. Estos ejemplos pueden borrar el programa de un controlador:
- Ocurre un fallo mayor no recuperable.
- Ocurre una actualización de firmware.
Debe volver a configurar los ajustes para inhabilitar la pantalla de estado de 4 caracteres después de regresar a sus ajustes predeterminados.
Entregue su opinión