Loading

運動控制
Allen-Bradley

我們的工業運動控制產品組合,提供各式各樣的伺服驅動器、伺服馬達和致動器,以滿足您獨特的應用需求。
  1. 概覽
  2. 產品
Open All Close All
概覽
一張搭載 Kinetix 伺服馬達與分散式 IO 區塊的機器動態模糊照片。
Allen-Bradley 標誌

現代製造商需要能夠滿足不斷增加的生產目標,同時快速適應需求變化的機器。我們的 Allen-Bradley 工業運動解決方案產品組合,透過先進的運動控制技術,協助將機器轉化為更具生產力、智慧化及彈性的自動化資產。我們的解決方案涵蓋伺服驅動器、伺服馬達、致動器及電磁軌道系統,提供整合式運動控制系統,專為高速下的精確定位而設計,實現同步機器效能、提升準確度、增加產能,並以運動控制系統最佳化整體效能。

主要特點

Open All
Close All
更簡單且更強大

運用我們的創新產品組合,無縫控制與連接工業機器人、獨立台車解決方案、自主移動機器人等,前所未有地提升您的系統效能。探索進階Motion & Robotics。

前所未有的速度與控制

把握機會,運用電磁推進重新定義生產力,以提升產能、消除瓶頸並最佳化物料流。探索ICT。

大規模的精密與效能

無論您是要打造精巧機器還是多軸系統,我們的Kinetix®伺服驅動器都能提供您提升效能及加速智慧製造目標所需的動力、精準度與資料。檢視伺服驅動器。

強大且具彈性

運用強大且可靠的解決方案,搭配您所需的環境專屬組態,讓您的製程發揮最大價值。查看旋轉伺服馬達。

影片
智慧機器的完整運動系統

在當今競爭激烈的環境中,簡化的機器設計、系統彈性以及提升整體機器效能是關鍵優勢。無論您是在建造小型單機機器還是大型複雜系統,Allen-Bradley Kinetix® 運動控制產品都能協助您實現目標。

工業運動控制解決方案

整合式運動控制系統結合控制器、伺服驅動器、伺服馬達、致動器及智慧電磁軌道技術,實現精確且高效能的機器控制,最大化速度、精度與彈性。

產品
獨立滑塊技術

獨立台車技術開啟機器效能的新層次,利用電磁力實現更快速、更精確的運動控制。藉由自適應路由、高加速度以及大幅降低的維護需求,這些系統能夠以更智慧的方式在機器內部或生產線間移動材料。

獨立台車技術

產品
伺服驅動器

想提升您的關鍵生產指標嗎?我們的伺服驅動器專為簡化機器設計、提升系統彈性及增強整體效能而設計。此外,透過與我們產品組合的無縫連接,您能以更快的開發時程及更優化的控制,讓您的應用發揮更大效益。

伺服驅動器

產品
旋轉伺服馬達

生產需求持續上升,您的馬達解決方案必須準備好滿足未來的需求。我們的 Kinetix® 伺服馬達能提升系統輸出、延長機器壽命,並為您的營運增添彈性,協助您在未來持續保持競爭力與獲利能力。

旋轉伺服馬達與電纜

產品
線性解決方案

我們的線性解決方案產品組合可協助您提升線性運動流程的可能性,並將您的機器轉化為更智慧的生產資產。了解我們的完整產品組合如何為您的線性應用需求提供單一來源。

線性解決方案

產品
產品選擇

FactoryTalk® Motion Analyzer 是一款全面的運動工具,可提供 Kinetix® 運動控制系統的分析、最佳化、選擇與驗證。它簡化了機器設計流程,讓您能在購買或安裝實體設備之前,快速建立並驗證新的機器概念。

FactoryTalk Motion Analyzer

產品
編碼器

我們的編碼器提供精確的速度與位置資料,有助於最大化您的機器生產力與產品品質。可快速設定並將我們的編碼器與Logix控制器整合,打造完整的運動解決方案。

編碼器

運動控制應用

我們的運動解決方案支援工業自動化領域中各種運動控制應用,協助製造商實現更高精度、生產力與機器效能,包括:

  • 包裝機械: 為裝填、標籤、密封及包裝設備提供高速、同步的運動。
  • 機器人: 為機械臂、拾取與放置系統及自動化單元提供精確定位、協調運動與可重複的效能。
  • 物料搬運: 提升輸送帶、分揀系統、自動化儲存與檢索系統(AS/RS)及其他物料移動設備的控制與效率。
  • 自動化生產系統: 協調多個機器軸,以支援組裝、機械加工、轉換及其他複雜製程,實現精確且可重複的運動。

完善您的智慧機械

運用推動人員與流程前進的技術,建構您的理想系統。

  • 可程式控制器
    可程式控制器
    產品
    產品
    可程式控制器
    探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
    進一步了解
  • 安全可程式控制器
    安全可程式控制器
    產品
    產品
    安全可程式控制器
    我們的安全控制系統將傳統可程式控制的優勢帶入複雜的安全應用中,取代通常所需的硬接線繼電器系統,以使自動化流程達到安全狀態。
    進一步了解
  • 軟體
    軟體
    軟體
    軟體
    軟體
    Rockwell Automation 的軟體建立在一個承諾之上,即在運行工廠或製造營運的複雜性中為您提供清晰度。
    進一步了解
  • 工業電腦與顯示器
    工業電腦與顯示器
    工業電腦與顯示器
    探索 Rockwell Automation 的工業電腦與監視器,包括堅固耐用的箱式電腦、平板電腦、精簡型用戶端及工業監視器。
  • 仿效
    仿效
    軟體
    軟體
    仿效
    使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。
    進一步了解

準備好交付您的下一個產品了嗎?看看CIP Motion控制的新功能

您需要能夠達成不斷提升的生產目標,並能夠有利可圖地適應需求變化的機器。值得慶幸的是,您可以運用我們的CIP Motion控制解決方案,將您的機器轉化為更具生產力、智慧化與彈性的自動化資產。立即了解我們CIP Motion控制產品組合的最新功能,探索更智慧的運動技術如何協助您充分釋放營運潛能。

ArmorKinetix® 分散式伺服驅動器
瓶子在機器內旋轉,位於其上方的轉塔正在為瓶子注水。
電子書
ArmorKinetix® 分散式伺服驅動器

認識支援更快速部署與更高效智慧機器的伺服驅動技術。了解我們的 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器如何協助您簡化設計、加快組裝時程,並讓您的機器比以往更強大。

立即下載
獨立滑塊技術
多台黃色 Fanuc 機器人正在將零件拾取並放置到 iTRAK Intelligent Track System 載具上。
電子書
獨立滑塊技術

現在,您可以突破皮帶與鏈條輸送機的限制,實現更智慧的生產未來。瞭解我們的獨立台車技術解決方案如何協助您消除瓶頸、提升彈性並最大化系統效能。

立即下載
線性解決方案
機器內部的兩個 Kinetix 灰色線性平台安裝於 MagneMover LITE Intelligent Conveyor System 上。
電子書
線性解決方案

使用我們高效能的 Kinetix 線性解決方案,提升您的製程效率,並為您的機器創造更多價值。探索我們的領先技術如何協助您提升產能、增加彈性,並邁向更智慧的生產可能性。

立即下載

Motion Control Systems 常見問題集

哪些類型的應用最能從 Rockwell Automation 運動控制中獲益?

運動控制非常適合需要精確、可重複運動的應用,例如包裝、轉換、組裝、半導體製程及物料搬運。我們的產品組合支援簡單的排序及高速協調運動,讓工程師能夠隨著機器需求的演變擴展功能。

Rockwell Automation 如何簡化運動系統的調試?

透過 Studio 5000 Logix Designer® 和 FactoryTalk® Design Studio 等整合式工具,工程師可以在統一的環境中設定邏輯、運動軸、安全與診斷,從而降低程式設計複雜性、加速虛擬測試,並縮短現場試運轉時間。

運動控制支援哪些通訊協定?

Rockwell Automation 運動系統主要使用 EtherNet/IP® 進行高效能網路化運動控制,實現與控制器、驅動器及安全系統的無縫整合,同時減少配線並提升診斷能力。許多產品亦支援 CIP Motion,確保多軸系統間具備同步且確定性的效能。

獨立台車技術(ICT)如何提升機器產量?

ICT 消除了傳統線性運動系統的機械限制。智慧型移動器可實現個別化控制、高加速度及同步進行的製程中操作,顯著提升產能與營運彈性。

哪些工具支援運動系統的數位工程?

我們的軟體產品組合支援數位分身建模、協調運動排序、模擬,以及具版本管理的雲端協作。這加速了機械與控制的共同開發,協助團隊在試運轉前及早測試概念並降低風險。

透過正確的資源和支援簡化您的流程

技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。

遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。

PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。

文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。

知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。

立即聯繫Rockwell Automation專家

我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。

聯絡我們

根據您的活動

Loading
Loading
Loading
Loading
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(13)
Motion Control Chevron UpChevron Up
Servo Drives Chevron UpChevron Up
Rotary Servo Motors and Cables Chevron UpChevron Up
Independent Cart Technology Chevron UpChevron Up
Linear Solutions Chevron UpChevron Up
Encoders Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器
利用 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器,實現更簡化、節能的機器,並解放分散式運動控制的威力。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Kinetix® 5100 伺服驅動器
多功能的 Kinetix® 5100 伺服驅動器提升您中小型機器的性能與可擴展性。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Kinetix® 5300 伺服驅動器
這些單軸 EtherNet/IP 網路伺服驅動器在精簡的產品組合中提供設計靈活性,以滿足您基本的機器製造需求。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Kinetix® 5500 伺服驅動器
我們的 Kinetix 5500 伺服驅動器提供多功能的 EtherNet/IP 網路運動解決方案,有助於簡化設計並創造靈活且具成本效益的解決方案。
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Kinetix® 5700 伺服驅動器
我們的 Kinetix 5700 伺服驅動器提供簡易性、功率與空間節省,有助於優化運動性能並最大化機器價值。
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK® 5730 智能軌道系統
透過更快速、更智能且更靈活的方式在您的機器內移動貨物,消除瓶頸並提升整體生產力。
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK® 5750 智能軌道系統
我們的 iTRAK® 5750 智能軌道系統讓您能夠重新定義機器生產力,並以更高的靈活性與控制力搬運更大有效載荷。
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
QuickStick® 150 智能輸送系統
我們的 QuickStick® 150 智能輸送系統可讓您透過更快速、更潔淨且更高效的貨物運輸,從營運中獲得更多效益。
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
QuickStick HT 智慧型輸送系統
使用我們的 QuickStick® HT 智慧型輸送系統解鎖更靈活且高效的流程,可搬運重達數千公斤的重型負載。
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
MagneMover® LITE 智能輸送系統
使用我們的 MagneMover® LITE 智能輸送系統,更快速、更高效地移動中小型負載。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Kinetix® 電纜
使用我們的標準型與連續彎曲型電纜系列,安全地連接您的伺服馬達與致動器。
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Kinetix® VP 伺服馬達
這些馬達透過您的 EtherNet/IP 網路提供平順、整合的運動控制,並針對 Kinetix® 5500 和 5700 伺服驅動器進行最佳化。
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Kinetix® VPL 低慣量伺服馬達
使用我們的 Kinetix® VPL 低慣量伺服馬達來最大化您的機器潛能,以快速加速度與卓越精度移動負載。
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Kinetix VPC 連續工作伺服馬達
選擇這些馬達以優化您的連續運轉應用,並在更高轉速下提供更高效率與更大扭矩。
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Kinetix® MPL 低慣量伺服馬達
透過這些高輸出無刷馬達提升您的競爭優勢,在減少佔用空間的同時提供更高扭矩。
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Kinetix® MPM 指標中慣量伺服馬達
這些馬達具有緊湊且高功率密度的設計,以及高解析度絕對值編碼器,以最大化您製程中的潛力。
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達
憑藉出色的功率對體積比,這些創新的緊湊型伺服馬達在最小化空間需求的同時,提供卓越的性能。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Kinetix TL 和 TLY 緊湊型伺服馬達
這些低慣性、高性能緊湊型伺服馬達專為優化您的低功率工業應用而設計。
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Kinetix VPF 食品級伺服馬達
這些食品級伺服馬達具備卓越的性能與耐用性,協助您在符合衛生標準的同時,最大化生產力。
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Kinetix® MPF 食品級伺服馬達
透過結合高效率、高扭矩馬達性能與專為食品及飲料應用設計的功能,提升您的營運。
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Kinetix® VPH 衛生伺服馬達
這些衛生伺服馬達具有IP69K等級,設計用於在惡劣環境中運行並承受高壓沖洗式清潔。
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Kinetix® MP-Series™ 不鏽鋼伺服馬達
使用這些馬達來達成您的製造目標,即使在高壓或高腐蝕性沖洗式環境中也能勝任。
Kinetix MMA 非同步主電動機
我們的 Kinetix MMA 非同步主馬達可讓您在需要高功率與高扭矩輸出的各種重型應用中發揮更大效益。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Kinetix® RDB 直驅伺服馬達
我們的直驅伺服馬達可實現更簡單、反應更靈敏且能源效率更高的運動解決方案。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Kinetix® MPAS 線性平台
我們的 Kinetix® MPAS 線性平台能夠支撐重載並承受顯著的力矩負載。
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Kinetix® MPMA 多軸線性平台
我們的 Kinetix® MPMA 多軸線性平台提供開箱即用的解決方案,可實現精確的二維定位與速度。
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Kinetix LDAT 線性滑台
這些線性平台結合了速度與加速度、峰值推力以及直驅技術,以最大化性能與可靠性。
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Kinetix VPAR 和 MPAR 電動缸
我們的 Kinetix® VPAR 和 Kinetix MPAR 電動缸提供整合式解決方案,具備動態、精確的響應,適用於各種線性運動應用。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Kinetix® MPAI 電動缸
我們的 Kinetix® MPAI 電動缸是緊湊、輕量、高推力的致動器,可作為液壓解決方案的經濟高效替代品。
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Kinetix® LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 線性伺服馬達
我們的 Kinetix® LDC-Series™ 和 Kinetix® LDL-Series™ 線性伺服馬達可直接連接至負載,並在高速下提供精確的線性定位。
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
EtherNet/IP 絕對編碼器
透過整合這些具備整合式運動控制與CIP Safety選項的編碼器,擴展您的EtherNet/IP運動控制系統的效益。
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
正弦 / 餘弦絕對編碼器
使用這些編碼器設計高效能數位伺服驅動系統,於單一裝置中整合換向、速度調節與位置控制功能。
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
單圈絕對式編碼器
使用這些重型 NEMA Type 4 單圈編碼器可提升您機器的運行時間與使用壽命。
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
單圈高效能絕對式編碼器
使用這些NEMA Type 4和13單圈絕對編碼器提升您的機器價值,即使在惡劣環境中也能提供豐富的運動數據。
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
單圈絕對編碼器,具備Zero Set針腳
這些設備的緊湊設計與高解析度輸出,在定位精度至關重要但空間有限的應用中表現卓越。
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
高頻率增量式光學編碼器
利用這些編碼器的高頻響應來提升您生產系統的功能與控制。
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
高解析度增量型光學編碼器
這個編碼器系列具備堅固的機械設計與高解析度回饋,有助於協助您在各種應用中實現生產目標。
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
編碼器輸出模組
此編碼器輸出模組可透過在您的 EtherNet/IP 系統上同步整合運動裝置,提升機器設計的靈活性。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驅動器結合高性能整合運動控制與開放式 EtherNet/IP 網路。
Kinetix® 6500 伺服驅動器
截至2025年12月,我們的Kinetix® 6500伺服驅動器將停產,不再銷售。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix 6200 安全速度模組化伺服驅動器
Kinetix® 6200 伺服驅動器
我們的 Kinetix 6200 伺服驅動器已停產,且不再銷售。
Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6000 多軸伺服驅動器
Kinetix® 6000 伺服驅動器
我們的 Kinetix® 6000 伺服驅動器已停產,不再銷售。
Allen‑Bradley Bulletin 2093 Kinetix® 2000 多軸伺服驅動器
Kinetix® 2000 伺服驅動器
我們的 Kinetix® 2000 伺服驅動器已停產,且不再銷售。
Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix® 7000 高功率伺服驅動器
Kinetix® 7000 伺服驅動器
我們的 Kinetix® 7000 伺服驅動器已停產,不再銷售。
Kinetix® 350 伺服驅動器
我們的 Kinetix® 350 伺服驅動器已停產,不再銷售。
2094 Kinetix 6000M 整合型
Rockwell Automation 宣布我們的 Bulletin 2094 Kinetix® 6000M 整合式驅動馬達系統已停產且不再供應。
Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3 組件式伺服驅動器
Kinetix® 3 伺服驅動器
我們的 Kinetix® 3 伺服驅動器已停產,已不再銷售。
Allen‑Bradley Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 索引伺服驅動器
Kinetix® 300 伺服驅動器
我們的 Kinetix® 300 伺服驅動器已停產,不再銷售。
Kinetix® Ultra™ 3000 數位伺服驅動器前視圖
Ultra 3000 伺服驅動器
我們的 Kinetix® Ultra™ 3000 伺服驅動器已停產,不再銷售。
Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ 高功率非同步馬達結合高功率與精確定位能力。
Kinetix HPK 非同步伺服馬達
我們的 Kinetix® HPK 高功率非同步馬達已停產,不再銷售。
Allen‑Bradley Bulletin 842A 多圈磁性編碼器是一款24位元絕對多圈軸編碼器。
多圈磁性絕對編碼器
我們的 Bulletin 842A 多圈磁性編碼器已停產,且不再供應。
Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ 多圈磁性編碼器是一款26位元絕對多圈軸編碼器,可直接連接至DeviceNet。
DeviceNet多圈磁性絕對式編碼器
我們的 Bulletin 842D DeviceNet™ 多圈磁性編碼器已停產,且不再供應。
An over the shoulder view of a woman in a turtleneck sweater looking at her laptop that is displaying a FactoryTalk Motion Analyzer power analysis screen
FactoryTalk Motion Analyzer
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統