Loading

Kinetix® MPL 低慣量伺服馬達
Allen-Bradley

透過這些高輸出無刷馬達提升您的競爭優勢,在減少佔用空間的同時提供更高扭矩。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(58)
(126)
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 低慣量 (MPL) 伺服馬達為高輸出無刷馬達,採用創新設計特性以減小馬達尺寸,同時提供顯著更高的扭矩。
Allen‑Bradley MP-Series™ 低慣量 (MPL) 伺服馬達為高輸出無刷馬達,採用創新設計特性以減小馬達尺寸,同時提供顯著更高的扭矩。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ 低慣量 (MPL) 伺服馬達為高輸出無刷馬達,採用創新設計特性以減小馬達尺寸,同時提供顯著更高的扭矩。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® MPL 低慣量伺服馬達是高輸出無刷馬達,具備獨特設計,可減小馬達尺寸,同時提供顯著更高的扭矩。這些伺服馬達可搭配高性能編碼器,並可選擇單圈或多圈高解析度回饋。


使用 Kinetix® MPL 低慣量伺服馬達,您可以在需要更大功率但體積更小的應用中實現高效能。 共有九種 Frame 尺寸,您可以標準化馬達解決方案,同時滿足各種應用需求。

  • 連續失速扭矩 0.26~163Nm(2.3~1440lb-in.)
  • 峰值扭矩 0.77~278Nm(6.8~2460lb-in.)
  • 整合式 24V 煞車選項
  • 絕對多圈與單圈高解析度、增量型編碼器及旋轉變壓器回授選項
  • 低外型、現場可逆向馬達連接器,將伺服馬達對機械設計的影響降至最低
  • DIN 連接器版本可靈活調整連接器方向,並可與所有 MP-Series 馬達共用單一電纜系列

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 運動控制選型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix® 旋轉運動規格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
安裝說明 出版品資源
MP-Series食品級伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN004_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN001_-EN-P
MP-Series低慣量無刷伺服馬達,75mm或更小Frame尺寸安裝 MP-IN006_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達,215mm或更大Frame尺寸安裝 MP-IN002_-EN-P
MP-Series中慣量伺服馬達115~215mm機架尺寸安裝 MPM-IN001_-EN-P
MP-Series不鏽鋼伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN005_-EN-P
軸封組件安裝 2090-IN012_-EN-P
2090-Series電源與回饋電纜安裝 2090-IN050_-EN-P
正壓空氣壓力套件安裝 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版品資源
Kinetix® 300 和 Kinetix® 350 驅動系統設計指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 驅動系統設計指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 Drive Systems 設計指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300 Drive Systems 設計指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驅動系統設計指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 與 Kinetix 6200/6500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems 設計指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版品資源
垂直負載與保持剎車管理應用技術 MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
Kinetix® MPL 低慣量伺服馬達產品簡介 MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MPL 低慣量伺服馬達