Loading

Kinetix® MPMA 多軸線性平台
Allen-Bradley

我們的 Kinetix® MPMA 多軸線性平台提供開箱即用的解決方案,可實現精確的二維定位與速度。
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
  • Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 重型電動缸是緊湊、輕量、高推力的啟動器,可作為液壓解決方案的經濟有效替代方案。
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 重型電動缸是緊湊、輕量、高推力的啟動器,可作為液壓解決方案的經濟有效替代方案。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ 重型電動缸是緊湊、輕量、高推力的啟動器,可作為液壓解決方案的經濟有效替代方案。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® MPMA 多軸線性平台提供開箱即用的解決方案,實現精確的二維定位與速度控制。這些電動平台具備靈活設計,可依應用需求從上方或下方進行定位。透過 Studio 5000 Logix Designer® 整合這些平台,可快速且輕鬆完成調試。


  • 載台可承載高達25kg的負載,同時實現1 g的加速度
  • 可使用現有的附加指令進行取放和分配應用
  • 軸的預對準可提供30弧秒的正交性
  • IP30環境防護
  • 提供230V和460V兩種版本
  • 可選用直驅線性馬達啟動
  • 與Kinetix 5100、Kinetix 5300、Kinetix 5500和Kinetix 5700電纜及配件相容
  • CAD圖紙和3D模型可在FactoryTalk® Motion Analyzer中取得

我們的 Kinetix® MPMA 多軸線性平台的典型應用包括:

  • 電子組裝
  • 取放作業
  • 直角坐標機器人
  • 檢測

典型產業包括: 

  • 電動車與電池 
  • 半導體製造
  • 輪胎與橡膠

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
使用電腦的男人
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一個直觀的 程式設計環境,讓使用者能 協同合作設計及維護其 系統。

開始使用
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
軟體
軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
開始使用
工業機器人自動化
工業機器人自動化
工業機器人自動化
我們與業界最強的機器人製造商合作,將最新的機器人技術與我們領先業界的自動化軟體連結。
開始使用

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
線性解決方案 eBook MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證

已針對所有適用指令加貼CE標誌

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MPMA 多軸線性平台