Loading

Kinetix® VPF 食品級伺服馬達
Allen-Bradley

這些食品級伺服馬達具備卓越的性能與耐用性,協助您在符合衛生標準的同時,最大化生產力。
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
  • 三個白色的 Kinetix® VPF 食品級伺服馬達按從大到小的順序排列,馬達軸向左傾斜。
三個白色的 Kinetix® VPF 食品級伺服馬達按從大到小的順序排列,馬達軸向左傾斜。
Chevron LeftChevron Left
三個白色的 Kinetix® VPF 食品級伺服馬達按從大到小的順序排列,馬達軸向左傾斜。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® VPF 食品級伺服馬達提供卓越的性能與耐用性,讓您在維持食品級標準的同時,最大化營運生產力。這些馬達經過工程設計,能夠承受食品與飲料產業的嚴苛要求,協助您實現最高水準的系統性能與產品品質。


我們的 Kinetix VPF 食品級伺服馬達透過增加專為食品和飲料包裝及處理應用量身打造的專業功能,擴展了 Kinetix® VPL 低慣性伺服馬達的能力。這些馬達具備強化密封性及非腐蝕性食品級緊固件與塗層,專為滿足食品環境的特殊需求而設計。

  • 提供六種機架尺寸:63、75、100、115、130、165mm
  • 提供扭矩額定值從0.93~19N•m(8.2~168.2lb•in)
  • 具有食品級白色塗料、軸封,以及食品級且符合REACH規範的軸封潤滑脂
  • 包含不鏽鋼軸和緊固件

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • C-Tick
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPF 食品級伺服馬達