Loading

Kinetix® RDB 直驅伺服馬達
Allen-Bradley

我們的直驅伺服馬達可實現更簡單、反應更靈敏且能源效率更高的運動解決方案。
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
  • Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ 直驅伺服馬達可直接連接至負載,無需齒輪箱、同步皮帶、皮帶輪及其他機械元件。
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ 直驅伺服馬達可直接連接至負載,無需齒輪箱、同步皮帶、皮帶輪及其他機械元件。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ 直驅伺服馬達可直接連接至負載,無需齒輪箱、同步皮帶、皮帶輪及其他機械元件。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® RDB 直驅伺服馬達 可直接連接至負載,無需齒輪箱、同步皮帶、滑輪及其他機械元件。這樣可降低能耗、加快穩定時間,並提升負載的整體控制效果。


現代製造業需要快速、靈活且精確的運動控制。我們的 Kinetix® RDB 直驅伺服馬達可協助您簡化運動設計,同時整合伺服解決方案,為您的製程增添卓越的速度與控制能力。當必須實現高剛性運作時,這些伺服驅動器能將背隙降至最低,以最大化系統效能。

  • 在低速時提供高扭矩
  • 無軸承外殼配置,適用於負載已由自身軸承支撐的應用
  • 連續扭矩範圍為32.7~426Nm(289~3770lb-in.)
  • 簡化的機械結構與減少的零件數量降低了停機時間與維護需求
  • 可與我們的整合架構解決方案無縫整合,於單一環境中進行程式設計、控制與數據收集
  • Heidenhain高解析度絕對編碼器,提供單圈與多圈選項
  • 繞組經最佳化,可搭配我們的Kinetix®伺服驅動器使用
  • 環境防護等級達IP65

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 運動控制選型指南 KNX-SG001_-EN-P
安裝說明 出版品資源
旋轉直驅無軸承馬達安裝指示 RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • C-Tick
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® RDB 直驅伺服馬達