Loading

Kinetix® VP 伺服馬達
Allen-Bradley

這些馬達透過您的 EtherNet/IP 網路提供平順、整合的運動控制,並針對 Kinetix® 5500 和 5700 伺服驅動器進行最佳化。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(80)
(105)
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
  • Allen-Bradley Kinetix® VP系列伺服馬達透過EtherNet/IP 網路提供順暢的整合式運動控制,並經過最佳化設計以搭配Kinetix® 5500和5700伺服驅動器運行。
Allen-Bradley Kinetix® VP系列伺服馬達透過EtherNet/IP 網路提供順暢的整合式運動控制,並經過最佳化設計以搭配Kinetix® 5500和5700伺服驅動器運行。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Kinetix® VP系列伺服馬達透過EtherNet/IP 網路提供順暢的整合式運動控制,並經過最佳化設計以搭配Kinetix® 5500和5700伺服驅動器運行。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® VP-Series 伺服馬達透過 EtherNet/IP 網路提供平順、整合的運動控制,並針對 Kinetix 5500 和 5700 伺服驅動器進行最佳化。Kinetix VPC 連續工作伺服馬達可提供連續功率與扭矩。我們的 Kinetix VPL 低慣量伺服馬達與 Kinetix VPF 食品級伺服馬達具備高動態性能。Kinetix VPH 衛生型馬達則完善了產品組合,為衛生沖洗式應用帶來相同的馬達優勢


  • 透過數位回饋裝置向控制系統提供即時馬達性能資訊
  • 經過最佳化以匹配驅動器額定值,實現高效的系統配置
  • 使用單一纜線進行回饋、馬達煞車和馬達電源

Kinetix® VPH 衛生型伺服馬達

  • 提供6種機架尺寸:63、75、100、115、130、165mm
  • 提供峰值扭矩2.76~73.5Nm(24.43~650.48lb-in.)
  • 提供功率額定值0.4~3.16kW(0.54~4.23Hp)
  • 提供200V和400V電壓等級選項,並配備整合式24V煞車選項
  • 提供馬達上單一纜線選項,長度從1~15m
  • 採用衛生設計,配備316級不鏽鋼外殼和光滑表面,符合3A和EHEDG準則
  • IP69K沖洗式等級認證和NSF認證

Kinetix® VPC 連續運轉伺服馬達(含風扇)

  • 提供3種機架尺寸:165、215、300mm
  • 提供扭矩額定值17.6~191.1N•m
  • 提供功率額定值4.0~30.0kW
  • 配備冷卻風扇、軸封、加大軸承和腳座安裝
  • 採用內嵌永磁技術
  • 達到IE4和IE5能效等級,降低能源成本
  • 提供改良的扭矩品質
  • 已通過PowerFlex 755 AC驅動器相容性測試和驗證

Kinetix® VPC 連續運轉伺服馬達(無風扇)

  • 提供3種機架尺寸:165、215、300mm
  • 提供扭矩額定值15.3~167.7Nm
  • 提供功率額定值3.4~24.4kW
  • 配備軸封、加大軸承和腳座安裝
  • 採用內嵌永磁技術
  • 提供改良的扭矩品質
  • 達到IE4和IE5能效等級,降低能源成本
  • 已通過PowerFlex 755 AC驅動器相容性測試和驗證

Kinetix® VPL 低慣量伺服馬達

  • 提供6種機架尺寸:63、75、100、115、130、165mm
  • 提供扭矩額定值0.46~33.0N•m
  • 配備低慣量轉子、可選軸封

Kinetix® VPF 食品級伺服 馬達

  • 提供6種機架尺寸:63、75、100、115、130、165mm
  • 提供扭矩額定值0.93~19N•m
  • 配備食品級白色塗料、軸封,以及符合食品級和REACH規範的軸封潤滑脂
  • 包含不鏽鋼軸和緊固件

Kinetix VP 低慣量伺服馬達的典型應用包括:

  • 自動化組裝
  • 自動化檢測
  • 食品和飲料
  • 物料搬運
  • 包裝
  • 製藥
  • 印刷
觀看此影片以了解 Kinetix® VPC 伺服馬達的運作情況

軟體

請使用以下軟體對您的 Kinetix® VP-Series 伺服馬達進行程式設計。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是提升生產力的利器,也是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 控制器系列及相關控制系統的一站式平台。

開始使用
產品配置與下載中心(PCDC)
Main Image
支援
產品配置與下載中心(PCDC)

請使用產品配置與下載中心(PCDC)來尋找產品下載及更多資訊。

開始使用
FactoryTalk 軟體
Main Image
軟體
FactoryTalk 軟體

每項 FactoryTalk 產品皆以提升您的業務績效為核心。從設計與調試階段到董事會層級的數據需求,我們能為您營運中的所有使用者整合價值。

了解更多

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 運動控制選型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix® 旋轉運動規格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
安裝說明 出版品資源
Kinetix VP 低慣量伺服馬達 063~165mm 框架尺寸安裝 VPL-IN001_-EN-P
Kinetix VP 不鏽鋼伺服馬達,適用於130~165mm機架尺寸的安裝 VPS-IN002_-EN-P
Kinetix VP 食品級馬達 063~165mm 機架尺寸安裝 VPF-IN001_-EN-P
Kinetix VPC 連續工作伺服馬達,配備 165、215 及 300mm 機架尺寸安裝 VPC-IN001_-EN-P
Kinetix VP 衛生級不鏽鋼伺服馬達安裝 VPH-IN001_-EN-P
軸封組件安裝 2090-IN012_-EN-P
2090-Series單馬達電纜安裝 2090-IN051_-EN-P
Kinetix VP 衛生型伺服馬達 O-Ring 套件安裝 2090-IN033_-EN-P
正壓空氣壓力套件安裝 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版品資源
Kinetix 5500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驅動系統設計指南 KNX-RM010_-EN-P
Program Guides 出版品資源
垂直負載與保持制動器管理應用技術 MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
Kinetix VPC 連續運轉伺服馬達產品簡介 VPC-PP001_-EN-P
Kinetix VPH 衛生型伺服馬達產品簡介 VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500 和 Kinetix VP 伺服馬達產品簡介 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL & CSA 認可 E146578

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® VP 伺服馬達