視覺化與運算產品為重要的生產與製程資訊及企業資料提供一種呈現方式。不論是何種類型的產業、應用與製造環境,這些產品均可加速開發並增強營運。
- Overview
- Products
Products
顯示
1
-
1
關於
0
結果
6300T 桌上型 Thin Client
我們的 ASEM 6300T 桌上型 Thin Client 採用 Intel Apollo Lake Atom 處理器,適用於人機介面 (HMI)、IIoT 閘道和資料記錄應用。
6200 VersaView 5200
我們的 VersaView® 5200 Thin Client 獨家整合了 ThinManager® 軟體,是 ThinManager 分散式應用的理想選擇。Thin Client 可用來顯示遠端 ThinManager 伺服器所提供的內容。
高效營運
Enhance operational efficiency with ASEM 6300 industrial PCs & Thin Clients, combining FactoryTalk® & ThinManager® for a secure, reliable visualization system.
ASEM 6300B 桌上型個人電腦
我們的 ASEM™ 6300B 桌上型個人電腦有多種外形尺寸和處理器可供選擇,而且可與 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 軟體配對。
ASEM 6300PA On-Machine 工業電腦
ASEM™ 6300PA On-Machine™ 工業電腦可節省時間、空間和安裝成本。憑藉無風扇設計和適應寬泛溫度範圍的能力,這些個人電腦將能實現多年穩定運作。
VersaView 5000 Family of Industrial PCs Overview Video
Explore the VersaView 5000 family, a scalable solution with modern design, multi-touch screens, and compatibility with ThinManager® for seamless applications.
6300MA On-Machine 工業監視器
我們的 ASEM™ 6300MA On-Machine™ 工業監視器專為使營運變得更具彈性且更可靠而設計。這些工業監視器提供可調整的安裝選項,讓機器設計人員能夠將監視器置於理想的位置。
6176M 標準監視器
我們的 6176M 標準監視器為彩色工業平板監視器,有 USB 和 RS232 觸控螢幕輸入、DVI 和 VGA 視訊輸入以及能實現圖片旋轉、調色板變更和按鈕開關自動重設的螢幕顯示 (OSD)。
6181X 無顯示幕
我們的型號 6181X 和 1200XT 危險場所無顯示幕電腦被分級為 IECEx、ATEX 類別 3(針對氣體和灰塵),並且符合 UL 關於第 I 類第 2 級危險場所的標準。這些壁掛式電腦適用於極端環境。