我們的 Allen-Bradley 和 ASEM 6300 電腦及顯示器,提供可擴展、高效能的運算與視覺化解決方案,專為工業自動化打造。這些堅固的 工業電腦與顯示器可與 FactoryTalk 軟體及 ThinManager 無縫整合,設計用於支援整個廠區的人機介面、IIoT、資料記錄及控制應用。從精巧的箱型電腦、平板電腦,到機上顯示器及危險環境專用電腦,我們的產品皆以耐用性、可配置性及智慧製造系統的高效部署為設計核心。
- 概覽
- 產品
概覽
主要特點
預先安裝 ThinManager® Ready BIOS
提供無風扇、書本式安裝結構
寬廣的操作溫度範圍及內建危險場所防護
On-Machine 工業電腦和監視器有助於您節省時間和空間
工業電腦與精簡型用戶端
可擴充、高效能 工業個人電腦,適用於人機介面、IIoT閘道器及資料記錄應用。
工業用顯示器
工業用電腦顯示器專為耐用性而設計,並針對搭配工業用電腦與薄型用戶端進行最佳化,以實現即時視覺化與控制。
VersaVirtual 裝置
虛擬化就緒平台,可將多個工業應用整合至單一、安全且易於管理的系統中。
無縫整合
以更智慧的視覺化與控制提升您的廠區。更快速部署、更輕鬆管理,並自信推動生產力。
工業電腦與顯示器的應用
Rockwell Automation 工業電腦與工業顯示器專為在嚴苛的工業環境中提供可靠效能而設計。常見應用包括:
- 人機介面(HMI)工作站,為操作員提供製造流程的即時可視化與控制。
- 機器控制應用,利用堅固耐用的工業電腦支援自動化系統、可程式邏輯控制器(PLC)及工業軟體。
- 製造執行系統(MES)與 SCADA 工作站,用於監控生產、收集營運資料並提升決策效率。
- 邊緣運算與 IIoT 部署,工業電腦於靠近機台處理資料,以加快洞察速度並降低延遲。
- 控制室與營運中心,仰賴高效能工業顯示器持續可視化關鍵生產資料。
- 工廠現場及嚴苛環境安裝,需採用無風扇、防震的工業電腦與顯示器,以承受灰塵、振動及極端溫度。
- 物料搬運、包裝與組裝系統,依賴可靠的運算與顯示功能支援自動化生產線。
- 遠端監控與維護應用,使操作員與維護團隊能安全存取設備狀態並進行系統故障排除。
推動工業視覺化創新
在各類產業、應用及製造環境中, 工業電腦與監視器加速開發並提升營運效能。
工業電腦與顯示器常見問題
Allen-Bradley® 工業電腦與監視器之間的主要差異包括其功能、應用及設計。工業電腦具備運算能力,可執行各類工業自動化應用程式,並支援如 FactoryTalk® 等軟體平台;而監視器則僅用於顯示資訊,無內建運算功能,通常作為人機介面顯示設備,與工業電腦或其他控制系統配合使用。此外,兩者在連接埠、安裝方式、耐用性(如 IP65 等級)及可選沖洗式設計等方面也有所不同。
哪些 Allen-Bradley 型號適用於危險環境?
哪些軟體與 Allen-Bradley® 工業電腦及監視器相容?
工業電腦與標準商用個人電腦的差異在於工業電腦專為嚴苛環境設計,具備更高的耐用性、抗震動、抗電磁干擾及更寬的工作溫度範圍(如−20~60°C),並支援長時間穩定運作及多種工業通訊介面。而標準商用個人電腦則主要用於辦公環境,強調效能與多媒體功能,對於環境耐受性及連續運作的要求較低。
如何選擇合適的工業用顯示器?
工業電腦通常應用於製造執行系統、SCADA、人機介面、自動化控制、數據收集與分析、設備監控以及生產線自動化等領域。
透過正確的資源和支援簡化您的流程
技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。
遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。
PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。
文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。
知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。
立即聯繫Rockwell Automation專家
我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。
根據您的活動
產品
顯示
1
-
1
關於
0
結果
ASEM 6300B-SW2 Performance Box PC
ASEM 6300B-SW2 提供可靠且高度可配置的箱型電腦解決方案,運行於 Windows 11,配備 Intel Core i3、i5、i7 處理器及 ECC。
ASEM 6300P-SW2 工業平板電腦
ASEM 6300P-SW2 提供可靠且高度可設定的顯示解決方案,運行 Windows 11 作業系統,採用 Intel Core i3、i5、i7 處理器和 ECC。
ASEM 6300B 箱型電腦
我們的 ASEM™ 6300B 箱型電腦提供各種外形規格與處理器,並可搭配 FactoryTalk® View SE 或 FactoryTalk® Optix™ 軟體。
ASEM 6300B-SB0 iClass 書本式安裝Box PC
使用 ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC 優化您的人機介面體驗,為任何工業環境提供可自訂的解決方案。
ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛式 Box PC
ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass 壁掛式箱型電腦配備強大的 Intel Core i3、i5 或 i7 處理器,非常適合高階人機介面(HMI)應用。單板設計確保高可靠性,緊湊的壁掛式設計可節省電氣機櫃內的空間。
6300T 盒式 Thin Client
我們的 ASEM 6300T Box Thin Client 採用 Intel Apollo Lake Atom 處理器,使其成為人機介面(HMI)、工業物聯網閘道器及資料記錄應用的理想選擇。
高效運作
探索 Rockwell Automation 的 ASEM 6300 工業電腦、瘦客戶端與監視器,結合 FactoryTalk® View 及 ThinManager®,如何為高效工業營運提供安全、可靠且優化的人機介面視覺化系統。