Loading

Kinetix MPAS 線性平台
Allen-Bradley

我們的 Kinetix® MPAS 線性平台能夠支撐重載並承受顯著的力矩負載。
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
  • Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 整合式線性滑台可支撐重載並容許力矩負載。
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 整合式線性滑台可支撐重載並容許力矩負載。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ 整合式線性滑台可支撐重載並容許力矩負載。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® MPAS 線性平台能夠支撐重載並承受顯著的力矩負載。這些線性平台非常適合於潔淨環境中的高精度應用。它們採用滾珠螺桿與線性馬達技術設計。


  • 透過 Studio 5000 Logix Designer® 軟體提供完整設定與程式設計支援
  • 整合式線性滑台型致動器
  • 直驅線性馬達版本可提供高達5m/s的速度
  • 滾珠螺桿驅動版本可提供高推力與絕對多圈
  • 提供150mm、200mm及250mm框架尺寸,適用於230V與460V

MPAS線性滑台的典型應用包括:

  • 電子組裝
  • 取放作業
  • 直角坐標機器人
  • 檢測

典型產業包括:

  • 電動車與電池 
  • 半導體製造
  • 輪胎與橡膠

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
使用電腦的男子
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一個直觀的 程式設計環境,讓使用者能 協同合作設計及維護其 系統。

開始使用
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
軟體
軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
開始使用
工業機器人自動化
工業機器人自動化
工業機器人自動化
我們與業界最強的機器人製造商合作,將最新的機器人技術與我們領先業界的自動化軟體連結。
開始使用

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
線性解決方案 eBook MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證

已針對所有適用指令加貼CE標誌

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MPAS 線性平台