Loading

Kinetix® MPM 中慣量伺服馬達
Allen-Bradley

這些馬達具有緊湊且高功率密度的設計,以及高解析度絕對值編碼器,以最大化您製程中的潛力。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(47)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • Allen‑Bradley MP-Series™中慣量(MPM)伺服馬達提供IEC指標安裝尺寸和可旋轉DIN連接器,為電纜佈線的便利性提供靈活的連接器方向。
Allen‑Bradley MP-Series™中慣量(MPM)伺服馬達提供IEC指標安裝尺寸和可旋轉DIN連接器,為電纜佈線的便利性提供靈活的連接器方向。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™中慣量(MPM)伺服馬達提供IEC指標安裝尺寸和可旋轉DIN連接器,為電纜佈線的便利性提供靈活的連接器方向。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® MPM 中慣量伺服馬達為承載較重負載和較大慣量的應用提供高功率密度且功能豐富的解決方案。其包含 IEC 指標安裝尺寸和可旋轉 DIN 連接器,可簡化馬達安裝與電纜佈線,協助您快速讓系統運行達到最佳速度。 


Kinetix® MPM 中慣量伺服馬達能夠精確控制重負載或產生較大慣量的運動輪廓,協助您獲得在產業中保持領先所需的靈活性與精確度。 了解它們如何成為您下一個Kinetix®運動設計的完美補充。

  • 多種繞組速度選項
  • 230V AC和460V AC繞組
  • 高解析度絕對編碼器與旋轉變壓器回饋
  • IEC指標安裝尺寸
  • 可旋轉DIN連接器,靈活調整連接器方向

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 運動控制選型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix® 旋轉運動規格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
安裝說明 出版品資源
MP-Series食品級伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN004_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN001_-EN-P
MP-Series低慣量無刷伺服馬達,75mm或更小Frame尺寸安裝 MP-IN006_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達,215mm或更大Frame尺寸安裝 MP-IN002_-EN-P
MP-Series中慣量伺服馬達115~215mm機架尺寸安裝 MPM-IN001_-EN-P
MP-Series不鏽鋼伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN005_-EN-P
軸封組件安裝 2090-IN012_-EN-P
2090-Series電源與回饋電纜安裝 2090-IN050_-EN-P
正壓空氣壓力套件安裝 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版品資源
Kinetix® 300 和 Kinetix® 350 驅動系統設計指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 驅動系統設計指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 Drive Systems 設計指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300 Drive Systems 設計指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驅動系統設計指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 與 Kinetix 6200/6500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems 設計指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版品資源
垂直負載與保持剎車管理應用技術 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MPM 指標中慣量伺服馬達