Loading

Kinetix® MPF 食品級伺服馬達
Allen-Bradley

透過結合高效率、高扭矩馬達性能與專為食品及飲料應用設計的功能,提升您的營運。
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
  • Allen‑Bradley MP-Series™ 食品級 (MPF) 馬達結合高效率、高扭矩能力,以及專為滿足您食品與飲料應用獨特需求而設計的功能。
Allen‑Bradley MP-Series™ 食品級 (MPF) 馬達結合高效率、高扭矩能力,以及專為滿足您食品與飲料應用獨特需求而設計的功能。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley MP-Series™ 食品級 (MPF) 馬達結合高效率、高扭矩能力,以及專為滿足您食品與飲料應用獨特需求而設計的功能。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® MPF 食品級伺服馬達結合高效率與高扭矩能力,並具備專為滿足您食品及飲料應用獨特需求而設計的特色。 這些緊湊型、低慣性伺服馬達採用分段定子技術,提供可推動您營運向前發展的高性能。這些馬達在各種應用中表現卓越,包括食品包裝、體積填充,以及成型、填充與密封製程等。


Kinetix MPF 食品級伺服馬達擴展了Kinetix MPL 低慣量伺服馬達 的性能,增加了專為食品和飲料包裝及處理應用設計的功能。這些伺服馬達通過採用改良的密封技術及非腐蝕性食品級緊固件與塗層,滿足食品環境的特殊需求。

  • 不鏽鋼緊固件和軸
  • 軸封上的食品級潤滑脂
  • 硬化軸磨損套筒,確保軸封和軸的長效耐用
  • 耐用的雙組分食品級環氧塗層
  • IP66~IP67等級連接器可在無需工具的情況下旋轉
  • 高解析度回饋,確保平順運行,並提供絕對回饋選項
  • 全封裝繞組,具防潮保護並提升熱效率
  • 整合式24V制動器選項

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 運動控制選型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix® 旋轉運動規格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
安裝說明 出版品資源
MP-Series食品級伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN004_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN001_-EN-P
MP-Series低慣量無刷伺服馬達,75mm或更小Frame尺寸安裝 MP-IN006_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達,215mm或更大Frame尺寸安裝 MP-IN002_-EN-P
MP-Series中慣量伺服馬達115~215mm機架尺寸安裝 MPM-IN001_-EN-P
MP-Series不鏽鋼伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN005_-EN-P
軸封組件安裝 2090-IN012_-EN-P
2090-Series電源與回饋電纜安裝 2090-IN050_-EN-P
正壓空氣壓力套件安裝 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版品資源
Kinetix® 300 和 Kinetix® 350 驅動系統設計指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 驅動系統設計指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 Drive Systems 設計指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300 Drive Systems 設計指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驅動系統設計指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 與 Kinetix 6200/6500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems 設計指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版品資源
垂直負載與保持剎車管理應用技術 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • C-Tick
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MPF 食品級伺服馬達